• 图片
  • 产品名称
  • 尺寸(法兰)
  • 轴类型
  • 每圈步数
  • 圈数
  • 接口

按属性筛选

型号

尺寸(法兰)

Sensing method

实心轴

空心轴

每圈步数

圈数

接口

连接

防护等级(DIN EN 60529)

认证

可选项

图片 产品名称 尺寸(法兰) 轴类型 每圈步数 圈数 接口
optoTurn EAL580-B - EtherCAT 尺寸(法兰)
  • ø58 mm
轴类型
  • ø10...15 mm (盲孔)
每圈步数
  • ≤262144 / 18 bit (adjustable)
圈数
  • ≤65536 / 16 bit (adjustable)
接口
  • EtherCAT
询问
optoTurn EAL580-B - EtherNet/IP 尺寸(法兰)
  • ø58 mm
轴类型
  • ø10...15 mm (盲孔)
每圈步数
  • ≤262144 / 18 bit (adjustable)
圈数
  • ≤65536 / 16 bit (adjustable)
接口
  • EtherNet/IP
询问
optoTurn EAL580-B - PROFINET 尺寸(法兰)
  • ø58 mm
轴类型
  • ø10...15 mm (盲孔)
每圈步数
  • ≤262144 / 18 bit (adjustable)
圈数
  • ≤65536 / 16 bit (adjustable)
接口
  • PROFINET IO
询问
optoTurn EAL580-SC - EtherCAT 尺寸(法兰)
  • ø58 mm
轴类型
  • ø10 x 20 mm, 实心轴带台阶
每圈步数
  • ≤262144 / 18 bit (adjustable)
圈数
  • ≤65536 / 16 bit (adjustable)
接口
  • EtherCAT
询问
optoTurn EAL580-SC - EtherNet/IP 尺寸(法兰)
  • ø58 mm
轴类型
  • ø10 x 20 mm, 实心轴带台阶
每圈步数
  • ≤262144 / 18 bit (adjustable)
圈数
  • ≤65536 / 16 bit (adjustable)
接口
  • EtherNet/IP
询问
optoTurn EAL580-SC - PROFINET 尺寸(法兰)
  • ø58 mm
轴类型
  • ø10 x 20 mm, 实心轴带台阶
每圈步数
  • ≤262144 / 18 bit (adjustable)
圈数
  • ≤65536 / 16 bit (adjustable)
接口
  • PROFINET IO
询问
optoTurn EAL580-SV - EtherCAT 尺寸(法兰)
  • ø58 mm
轴类型
  • ø6 x 10 mm, 带平面台阶的实心轴
每圈步数
  • ≤262144 / 18 bit (adjustable)
圈数
  • ≤65536 / 16 bit (adjustable)
接口
  • EtherCAT
询问
optoTurn EAL580-SV - EtherNet/IP 尺寸(法兰)
  • ø58 mm
轴类型
  • ø6 x 10 mm, 带平面台阶的实心轴
每圈步数
  • ≤262144 / 18 bit (adjustable)
圈数
  • ≤65536 / 16 bit (adjustable)
接口
  • EtherNet/IP
询问
optoTurn EAL580-SV - PROFINET 尺寸(法兰)
  • ø58 mm
轴类型
  • ø6 x 10 mm, 带平面台阶的实心轴
每圈步数
  • ≤262144 / 18 bit (adjustable)
圈数
  • ≤65536 / 16 bit (adjustable)
接口
  • PROFINET IO
询问
optoTurn EAL580-T - EtherCAT 尺寸(法兰)
  • ø58 mm
轴类型
  • ø10...14 mm (通孔)
每圈步数
  • ≤262144 / 18 bit (adjustable)
圈数
  • ≤65536 / 16 bit (adjustable)
接口
  • EtherCAT
询问
optoTurn EAL580-T - EtherNet/IP 尺寸(法兰)
  • ø58 mm
轴类型
  • ø10...14 mm (通孔)
每圈步数
  • ≤262144 / 18 bit (adjustable)
圈数
  • ≤65536 / 16 bit (adjustable)
接口
  • EtherNet/IP
询问
optoTurn EAL580-T - PROFINET 尺寸(法兰)
  • ø58 mm
轴类型
  • ø10...14 mm (通孔)
每圈步数
  • ≤262144 / 18 bit (adjustable)
圈数
  • ≤65536 / 16 bit (adjustable)
接口
  • PROFINET IO
询问
EAM280 - Analog 尺寸(法兰)
  • ø48 mm, housing 28.6 mm
轴类型
  • ø6 mm, solid shaft with flat
  • Push-on coupling
接口
  • Analog 0...10 V / 0.5...4.5 V / 4...20 mA / Resolution: 12 bit
询问
EAM280 - CANopen® 尺寸(法兰)
  • ø48 mm, housing 28.6 mm
轴类型
  • ø6 mm, solid shaft with flat
  • Push-on coupling
每圈步数
  • ≤16384 / 14 位
接口
  • CANopen®
询问
MAGRES EAM360-B - CANopen® 尺寸(法兰)
  • ø40 mm
轴类型
  • ø10...15 mm (盲孔)
每圈步数
  • ≤16384 / 14 位
圈数
  • ≤262144 / 18 位
接口
  • CANopen®
  • CANopen®-Lift
  • CANopen® + incremental
询问
MAGRES EAM360-B - SSI 尺寸(法兰)
  • ø40 mm
轴类型
  • ø10...15 mm (盲孔)
每圈步数
  • ≤16384 / 14 位
圈数
  • ≤262144 / 18 位
接口
  • SSI
  • SSI + incremental
询问
MAGRES EAM360-K - CANopen® 尺寸(法兰)
  • ø40 mm
轴类型
  • ø6 mm (磁环)
  • ø8 mm (磁环)
  • ø12 mm (磁环)
每圈步数
  • ≤16384 / 14 位
圈数
  • ≤262144 / 18 位
接口
  • CANopen®
  • CANopen®-Lift
  • CANopen® + incremental
询问
MAGRES EAM360-K - SSI 尺寸(法兰)
  • ø40 mm
轴类型
  • ø6 mm (磁环)
  • ø8 mm (磁环)
  • ø12 mm (磁环)
每圈步数
  • ≤16384 / 14 位
圈数
  • ≤262144 / 18 位
接口
  • SSI
  • SSI + incremental
询问
MAGRES EAM360-S - CANopen® 尺寸(法兰)
  • ø40 mm
轴类型
  • ø10 x 16 mm, 实心轴带台阶
每圈步数
  • ≤16384 / 14 位
圈数
  • ≤262144 / 18 位
接口
  • CANopen®
  • CANopen®-Lift
  • CANopen® + incremental
询问
MAGRES EAM360-S - SSI 尺寸(法兰)
  • ø40 mm
轴类型
  • ø10 x 16 mm, 实心轴带台阶
每圈步数
  • ≤16384 / 14 位
圈数
  • ≤262144 / 18 位
接口
  • SSI
  • SSI + incremental
询问
MAGRES EAM360R-B - Analog 尺寸(法兰)
  • ø40 mm
轴类型
  • ø10...15 mm (盲孔)
接口
  • Analog 0...10 V / 0.5...4.5 V / 4...20 mA / Resolution: 12 bit
询问
MAGRES EAM360R-B - CANopen®/SAE J1939 尺寸(法兰)
  • ø40 mm
轴类型
  • ø10...15 mm (盲孔)
每圈步数
  • ≤16384 / 14 位
圈数
  • ≤262144 / 18 位
接口
  • CANopen®
  • SAE J1939
询问
MAGRES EAM360R-K - Analog 尺寸(法兰)
  • ø40 mm
轴类型
  • ø6 mm (磁环)
  • ø8 mm (磁环)
  • ø12 mm (磁环)
接口
  • Analog 0...10 V / 0.5...4.5 V / 4...20 mA / Resolution: 12 bit
询问
MAGRES EAM360R-K - CANopen®/SAE J1939 尺寸(法兰)
  • ø40 mm
轴类型
  • ø6 mm (磁环)
  • ø8 mm (磁环)
  • ø12 mm (磁环)
每圈步数
  • ≤16384 / 14 位
圈数
  • ≤262144 / 18 位
接口
  • CANopen®
  • SAE J1939
询问
MAGRES EAM360R-S - Analog 尺寸(法兰)
  • ø40 mm
轴类型
  • ø10 x 16 mm, 实心轴带台阶
接口
  • Analog 0...10 V / 0.5...4.5 V / 4...20 mA / Resolution: 12 bit
询问
MAGRES EAM360R-S - CANopen®/SAE J1939 尺寸(法兰)
  • ø40 mm
轴类型
  • ø10 x 16 mm, 实心轴带台阶
每圈步数
  • ≤16384 / 14 位
圈数
  • ≤262144 / 18 位
接口
  • CANopen®
  • SAE J1939
询问
MAGRES EAM580-B - CANopen® 尺寸(法兰)
  • ø58 mm
轴类型
  • ø10...15 mm (盲孔)
每圈步数
  • ≤16384 / 14 位
圈数
  • ≤262144 / 18 位
接口
  • CANopen®
  • CANopen®-Lift
  • CANopen® + incremental
询问
MAGRES EAM580-B - EtherCAT 尺寸(法兰)
  • ø58 mm
轴类型
  • ø10...15 mm (盲孔)
每圈步数
  • ≤16384 / 14 位
圈数
  • ≤65536 / 16 位
接口
  • EtherCAT
询问
MAGRES EAM580-B - EtherNet/IP 尺寸(法兰)
  • ø58 mm
轴类型
  • ø10...15 mm (盲孔)
每圈步数
  • ≤16384 / 14 位
圈数
  • ≤65536 / 16 位
接口
  • EtherNet/IP
询问
MAGRES EAM580-B - PROFINET 尺寸(法兰)
  • ø58 mm
轴类型
  • ø10...15 mm (盲孔)
每圈步数
  • ≤16384 / 14 位
圈数
  • ≤65536 / 16 位
接口
  • PROFINET IO
询问

如果未找到所需信息,

回到顶部