技术数据
技术数据 – 电气参数
电源电压
  • 24 VDC +20%/-50%
反极性保护
电流消耗(无负载)
  • ≤30 mA
每圈脉冲数
  • 1000 … 2500
参考信号
  • 零脉冲,70…720°电子角
感应原理
  • 光电
输出频率
  • ≤150 kHz
输出信号
  • A 90° B + 反相信号
输出方式
  • 线驱动/RS422
  • 推挽式,带短路保护
安全可靠性指标
  • 编码器使用寿命:
  • 20年
  • PFH:1.16E-08 1/h
  • SFF: >90%
抗干扰性
  • EN 61000-6-2
  • IEC 61326-3-1
辐射干扰
  • EN 61000-6-4
认证
  • UL认证 / E63076
  • SIL2认证,符合EN 61508
技术数据 – 机械参数
尺寸(法兰)
  • ø58 mm
轴类型
  • ø6 mm 实心轴 (同步法兰)
  • ø10 mm 实心轴 (夹紧法兰)
允许轴负载
  • ≤20 N 轴向
  • ≤40 N 径向
法兰
  • 夹紧或同步法兰
防护等级(EN 60529)
  • IP 54 (无轴封)
  • IP 65 (带轴封)
运行速度
  • ≤10000 rpm
启动转矩
  • ≤0,015 Nm (+25 °C,IP 54)
  • ≤0,03 Nm (+25 °C,IP 65)
转子惯量
  • 14,5 gcm²
材质
  • 外壳:铝
  • 法兰:铝
工作温度
  • -25…+85 °C
相对湿度
  • 95% (不结露)
耐抗性
  • EN 60068-2-6
  • 抗振动10 g,16-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • 抗冲击100 g,6 ms
连接
  • M12 法兰接头,8针
  • M23 法兰接头,12针
近似重量
  • 250 g

下载
数据表
快速入门
证书 / 认证
Declaration of conformity

图纸
图纸

附件
安装附件
Mounting solid shaft encoders – Eccentric fixing, single (Z 119.006) 偏心紧固件 (单件) (Z 119.006)

货号: 10117669

  • 用于带相应凹槽的编码器
Mounting solid shaft encoders – Adaptor plate for clamping flange for modification into synchro flange – Adaptor plate for clamping flange for modification into synchro flange (Z 119.013) 夹紧法兰转同步法兰适配板 (Z 119.013)

货号: 10141255

  • 夹紧法兰转同步法兰编码器适配板
Mounting solid shaft encoders – Mounting adaptor for encoders with synchro flange – Mounting adaptor for synchro flange (Z 119.015) – Mounting adaptor for encoders with synchro flange (Z 119.015) 同步法兰型编码器用安装适配器 (Z 119.015)

货号: 10117667

  • 玻纤增强塑料
  • 出色的温度稳定性和耐化学腐蚀性
  • 电气隔离编码器安装
Mounting solid shaft encoders – Mounting adaptor for encoders with clamping flange – Mounting adaptor for encoders with clamping flange (M3) (Z 119.017) 夹紧法兰型编码器用安装适配器 (M3) (Z 119.017)

货号: 10125051

  • 安支架带螺丝,用于固定带夹紧法兰和M3安装孔的编码器
Mounting solid shaft encoders – Adaptor plate for clamping flange, mounting by eccentric fixings (order separately) (Z 119.025) 夹紧法兰适配板,用偏心紧固件(单独订购)安装 (Z 119.025)

货号: 11034088

  • 夹紧法兰适配板,带3颗螺钉
Mounting solid shaft encoders – Bearing flange for encoders with synchro flange (Z 119.035) – Bearing flange for encoders with synchro flange (Z 119.035) 同步法兰型编码器用轴承法兰 (Z 119.035)

货号: 10158124

  • 适合所有带同步法兰和ø6 mm实心轴的编码器
  • 材质:裸铝
接头和电缆
Cables / connectors – Female connector M23, 12-pin, without cable (Z 141.001) M23母头,12针,不带电缆 (Z 141.001)

货号: 10127371

  • M23母头带旋紧螺母
  • 带或不带不同长度的 (屏蔽)电缆
  • 自带电缆型:屏蔽层与接头外壳连接
Cables / connectors – Female connector M23, 12-pin, 2 m cable (Z 141.003) – Female connector M23, 12-pin, 5 m cable (Z 141.005) – Female connector M23, 12-pin, 10 m cable (Z 141.007) – Female connector M23, 12-pin, 15 m cable (Z 141.M15) – Female connector M23, 12-pin, 22 m cable (Z 141.M22) – Female connector M23, 12-pin, 20 m cable (Z 141.A02) – Female connector M23, 12-pin, 30 m cable (Z 141.A03) M23母头,12针,2米电缆 (Z 141.003)

货号: 10166044

  • M23母头带旋紧螺母
  • 带或不带不同长度的 (屏蔽)电缆
  • 自带电缆型:屏蔽层与接头外壳连接
Cables / connectors – Female connector M23, 12-pin, 2 m cable (Z 141.003) – Female connector M23, 12-pin, 5 m cable (Z 141.005) – Female connector M23, 12-pin, 10 m cable (Z 141.007) – Female connector M23, 12-pin, 15 m cable (Z 141.M15) – Female connector M23, 12-pin, 22 m cable (Z 141.M22) – Female connector M23, 12-pin, 20 m cable (Z 141.A02) – Female connector M23, 12-pin, 30 m cable (Z 141.A03) M23母头,12针,5米电缆 (Z 141.005)

货号: 10124780

  • M23母头带旋紧螺母
  • 带或不带不同长度的 (屏蔽)电缆
  • 自带电缆型:屏蔽层与接头外壳连接
Cables / connectors – Female connector M23, 12-pin, 2 m cable (Z 141.003) – Female connector M23, 12-pin, 5 m cable (Z 141.005) – Female connector M23, 12-pin, 10 m cable (Z 141.007) – Female connector M23, 12-pin, 15 m cable (Z 141.M15) – Female connector M23, 12-pin, 22 m cable (Z 141.M22) – Female connector M23, 12-pin, 20 m cable (Z 141.A02) – Female connector M23, 12-pin, 30 m cable (Z 141.A03) M23母头,12针,10米电缆 (Z 141.007)

货号: 11034204

  • M23母头带旋紧螺母
  • 带或不带不同长度的 (屏蔽)电缆
  • 自带电缆型:屏蔽层与接头外壳连接
2m屏蔽连接电缆,带M12母接头,8针,直头 (ESG 34FH0200G)

货号: 10127844

  • 屏蔽保护的连接电缆带M12母接头,盖形螺母防护
  • 8针型
  • 聚氨酯涂层电缆
  • 无卤素
  • 适用于灵活的电缆托架
  • UL 登记入册, 编号 E315836
  • 温度-40...+80 °C (固定安装)
5 m屏蔽连接电缆,带M12母接头,8针,直头 (ESG 34FH0500G)

货号: 10129332

  • 屏蔽保护的连接电缆带M12母接头,盖形螺母防护
  • 8针型
  • 聚氨酯涂层电缆
  • 无卤素
  • 适用于灵活的电缆托架
  • UL 登记入册, 编号 E315836
  • 温度-40...+80 °C (固定安装)
10 m屏蔽连接电缆,带M12母接头,8针,直头 (ESG 34FH1000G)

货号: 10129333

  • 屏蔽保护的连接电缆带M12母接头,盖形螺母防护
  • 8针型
  • 聚氨酯涂层电缆
  • 无卤素
  • 适用于灵活的电缆托架
  • UL 登记入册, 编号 E315836
  • 温度-40...+80 °C (固定安装)
2m屏蔽连接电缆,带M12母接头,8针,弯头 (ESW 33FH0200G)

货号: 11053961

  • 屏蔽保护的连接电缆带M12母接头,盖形螺母防护
  • 8针型
  • 聚氨酯涂层电缆
  • 无卤素
  • 适用于灵活的电缆托架
  • UL 登记入册, 编号 E315836
  • 温度-40...+80 °C (固定安装)
5 m屏蔽连接电缆,带M12母接头,8针,弯头 (ESW 33FH0500G)

货号: 11053962

  • 屏蔽保护的连接电缆带M12母接头,盖形螺母防护
  • 8针型
  • 聚氨酯涂层电缆
  • 无卤素
  • 适用于灵活的电缆托架
  • UL 登记入册, 编号 E315836
  • 温度-40...+80 °C (固定安装)
10 m屏蔽连接电缆,带M12母接头,8针,弯头 (ESW 33FH1000G)

货号: 10170054

  • 屏蔽保护的连接电缆带M12母接头,盖形螺母防护
  • 8针型
  • 聚氨酯涂层电缆
  • 无卤素
  • 适用于灵活的电缆托架
  • UL 登记入册, 编号 E315836
  • 温度-40...+80 °C (固定安装)

回到顶部