产品系列
Compact design 24 up to 40 mm – precise optical

24 mm紧凑设计 – 精确的光感应

  • 分辨率高达1024 ppr
  • 实心轴或盲孔型
在产品选择器中打开
The selected altAttribute does not exist!

58 mm设计 – 基础款

OptoPulse EN580E.IL

  • 分辨率高达4096 ppr
  • 实心轴或通孔型
  • TTL、HTL、正余弦
  • 灵活的连接方式
在产品选择器中打开
58 mm – precise optical – 58 mm – clamping flange – 58 mm incremental – clamping / synchro flange – Incremental encoders – programmable resolution and signals

58 mm – 精确的光感应

  • 1 ... 65 536 ppr
  • 实心轴设计,轴径可达12 mm
  • 空心轴设计,孔径可达15 mm
  • 夹紧 / 同步 / 方形法兰和
在产品选择器中打开
Large hollow shaft up to 85 mm – Hollow shaft 30 to 65 mm

大尺寸空心轴,孔径达ø85 mm

  • 分辨率高达80,000 ppr
  • 精确的光感应
  • 安装深度浅
在产品选择器中打开
58 mm – programmable – Easy programming by handheld tool – Programmable resolution and signals

分辨率和输出信号可设置

  • 1 ... 65,536 ppr(可设置)
  • 58 mm设计,空心轴孔径最大1英寸
  • HTL/TTL 信号输出
  • 脉冲序列和零脉冲可设置
  • 通过手操器或PC软件轻松进行参数设置
在产品选择器中打开
The selected altAttribute does not exist!

正余弦输出

  • 每圈多达5000个正弦波
  • 已获专利的LowHarmonics技术
  • 出色的信号和过程质量
在产品选择器中打开
58 mm – synchro flange

适用于有爆炸危险的区域

  • 分辨率高达65 536 ppr
  • 适用于22区
在产品选择器中打开

给您带来的益处
  • 各种编码器应用的理想选择
    • 光电编码器的信号质量高,在应用过程中可大大提高控制性能和生产效率;磁式编码器坚固耐用,使用寿命超长 
  • 产品选型方便
    • 实心轴设计,带夹紧法兰、同步法兰、方形法兰或欧式法兰B10;盲孔型或通孔型;提供所有常用输出信号和脉冲数;提供参数可设置版本
  • 高可靠性和超长使用寿命,有效防止设备故障,缩短停机时间
    • 实心厚壁外壳设计,出色的抗扭刚性;大尺寸优质滚珠轴承
  • 即便在恶劣工况下也坚固耐用
    • ShaftLock轴锁轴承设计的法兰内部设有固定挡块,如在安装或操作时遇到较高的轴向负载,可有效防止轴向内穿透。
  • 灵活性高,性价比高
    • 采用模块化组件系统,性价比高,交货时间短;所有附件均无缝匹配、久经考验;可根据客户需求定制

应用领域

在众多应用领域实现精确的位置和速度反馈:

  • 驱动技术中的异步电机
  • 通用机械与设备工程
  • 特种机械工程
  • 电梯
  • 包装系统
  • 贴标解决方案
  • 纺织和印刷机械
  • 风力发电机

下载
手册 / 产品目录


回到顶部