产品系列
Industry incremental – 58 mm

58 mm增量式工业编码器

EIL580P

  • ø4 ... 10 mm实心轴和ø8 ... 15 mm空心轴
  • 夹紧法兰、伺服法兰或方形法兰
  • 盲孔型或通孔型
  • 参数设置:每圈脉冲数1 ... 65,536、HTL / TTL输出电平、信号序列和零脉冲
  • 通过PC软件或手持式设备进行参数设置
在产品选择器中打开
Hollow shaft up to 1 inch – Hollow shaft 3/8 up to 1 inch - HTL or TTL – Hollow shaft 3/8 up to 1 inch - SinCos – Hollow shaft 3/8 up to 1 inch – programmable – Hollow shaft 3/8 up to 1 inch – ATEX / IECEX certification – Inch dimensions – Incremental – hollow shaft up to 1 inch – Motor feedback incremental – hollow shaft up to 1 inch

增量式电机反馈编码器 – 空心轴孔径达1英寸

HS35P

  • 空心轴,孔径9.5 ... 25 mm
  • 1 ... 8192 ppr(可设置)
  • HTL / TTL 输出电平、脉冲序列和零脉冲均可设置
  • 通过PC软件或手持式设备进行参数设置
返回产品
Programmmable encoders – Intelligent HeavyDuty encoders HMG10P / PMG10P – HeavyDuty incremental  – HeavyDuty absolute

绝对值重载编码器

HMG10P / PMG10P

  • 实心轴轴径ø11 mm,带欧式法兰B10;空心轴孔径ø12 ... 20 mm;锥孔型孔径ø17 mm
  • 参数可设置:SSI绝对值信号、超速值和脉冲数
  • 当前信号监控,不影响编码器通信
  • 通过可编程WLAN适配器进行参数设置
在产品选择器中打开
PC software – PC Software

PC软件

EIL580P和HS35P

  • 多个编码器串联,参数设置方便
  • 自动检测相邻设备
  • 在屏幕上进行诊断
  • 可选择打印定制标签
返回产品
Handheld programming tool

手操器

EIL580P和HS35P

  • 快速便捷的参数设置
  • 4个用户自定义按钮
  • 直观的菜单导航
  • 标准AA(5号)电池供电
返回产品
Wireless LAN adapter for easy programming

可编程WLAN适配器

HMG10P / PMG10P

  • 可编程适配器集成Web服务器,可通过WLAN和Ethernet进行访问
  • 自动检测已连接设备
  • 带屏幕输出的诊断功能
  • 电源电压

 

 

返回产品

教程

给您带来的益处
  • 为设备调试、服务和维护提供新的可行方昂
    • 凭借丰富的参数可设置的编码器系列,堡盟为每种应用提供理想的解决方案。产品经优化后,加快了交货速度,并大大缩短停机时间
  • 与您的应用快速集成
    • 通过PC、平板电脑或智能手机即可直观地进行参数设置,即便编码器已经安装在系统中也可以操作
    • 参数下载非常方便,有效简化文档管理
  • 减少产品种类,降低库存成本
    • 由于产品设置非常灵活,无论是系统集成商、维修技术员或批发商,只需几款机械式编码器便能满足大量的应用要求
  • 操作简单,可随时投入使用
    • 凭借操作直观的参数设置解决方案,无论经验和专业技术与否过硬,操作人员都可立即上手
       

应用领域

在众多应用领域实现精确的位置和速度反馈:

  • 驱动技术中的异步电机
  • 机械工程和设备工程
  • 特种机械工程
  • 电梯技术
  • 包装机械
  • 贴标解决方案
  • 纺织和印刷机械
  • 风力发电
  • 钢铁厂和轧钢厂
  • 港口设备和起重机
  • 大型发动机和发电机

技术

下载
手册 / 产品目录


回到顶部