|
optoPulse EIL580P-B
|
尺寸(法兰)
|
轴类型
- ø8...15 mm (盲孔)
- ø9.52 mm 盲孔
- ø12.7 mm 盲孔
|
每圈脉冲数
|
输出方式
|
|
|
|
|
optoPulse EIL580P-SC
|
尺寸(法兰)
|
轴类型
- ø10 x 20 mm, 实心轴带台阶
- ø3/8" x 4/5" (ø9.525 x 20.32 mm), solid shaft with flat
|
每圈脉冲数
|
输出方式
|
|
|
|
|
optoPulse EIL580P-SQ
|
尺寸(法兰)
- 2.5 x 2.5" (63.5 x 63.5 mm)
|
轴类型
- ø10 x 20 mm, 实心轴带台阶
- ø3/8" x 4/5" (ø9.525 x 20.32 mm), solid shaft with flat
|
每圈脉冲数
|
输出方式
|
|
|
|
|
optoPulse EIL580P-SY
|
尺寸(法兰)
|
轴类型
|
每圈脉冲数
|
输出方式
|
|
|
|
|
optoPulse EIL580P-T
|
尺寸(法兰)
|
轴类型
- ø8...15 mm (通孔)
- ø9.52 mm (through hollow shaft)
- ø12.7 mm (through hollow shaft)
|
每圈脉冲数
|
输出方式
|
|
|
|
|
optoPulse ExEIL580P-B
|
尺寸(法兰)
|
轴类型
- ø8...15 mm (盲孔)
- ø9.52 mm 盲孔
- ø12.7 mm 盲孔
|
每圈脉冲数
|
输出方式
|
|
|
|
|
optoPulse ExEIL580P-SC
|
尺寸(法兰)
|
轴类型
|
每圈脉冲数
|
输出方式
|
|
|
|
|
optoPulse ExEIL580P-SY
|
尺寸(法兰)
|
轴类型
|
每圈脉冲数
|
输出方式
|
|
|
|
|
optoPulse ExEIL580P-T
|
尺寸(法兰)
|
轴类型
- ø8...15 mm (通孔)
- ø9.52 mm (through hollow shaft)
- ø12.7 mm (through hollow shaft)
|
每圈脉冲数
|
输出方式
|
|
|
|
|
HMG10P-B - CANopen®
|
尺寸(法兰)
|
轴类型
- ø16...20 mm (盲孔)
- ø17 mm 锥轴 1:10
|
|
|
|
|
|
|
HMG10P-B - DeviceNet
|
尺寸(法兰)
|
轴类型
- ø16...20 mm (盲孔)
- ø17 mm 锥轴 1:10
|
|
|
|
|
|
|
HMG10P-B - Profibus DP
|
尺寸(法兰)
|
轴类型
- ø16...20 mm (盲孔)
- ø17 mm 锥轴 1:10
|
|
|
|
|
|
|
HMG10P-B - SSI
|
尺寸(法兰)
|
轴类型
- ø16...20 mm (盲孔)
- ø17 mm 锥轴 1:10
|
|
|
|
|
|
|
HMG10P-B EtherCAT
|
尺寸(法兰)
|
轴类型
- ø16...20 mm (盲孔)
- ø17 mm 锥轴 1:10
|
|
|
|
|
|
|
HMG10P-B EtherNet/IP
|
尺寸(法兰)
|
轴类型
- ø16...20 mm (盲孔)
- ø17 mm 锥轴 1:10
|
|
|
|
|
|
|
HMG10P-B PROFINET
|
尺寸(法兰)
|
轴类型
- ø16...20 mm (盲孔)
- ø17 mm 锥轴 1:10
|
|
|
|
|
|
|
HMG10P-T - CANopen®
|
尺寸(法兰)
|
轴类型
|
|
|
|
|
|
|
HMG10P-T - DeviceNet
|
尺寸(法兰)
|
轴类型
|
|
|
|
|
|
|
HMG10P-T - SSI
|
尺寸(法兰)
|
轴类型
|
|
|
|
|
|
|
HMG10P-T EtherCAT
|
尺寸(法兰)
|
轴类型
|
|
|
|
|
|
|
HMG10P-T EtherNet/IP
|
尺寸(法兰)
|
轴类型
|
|
|
|
|
|
|
HMG10P-T PROFINET
|
尺寸(法兰)
|
轴类型
|
|
|
|
|
|
|
PMG10P - CANopen®
|
尺寸(法兰)
|
轴类型
|
|
|
|
|
|
|
PMG10P - DeviceNet
|
尺寸(法兰)
|
轴类型
|
|
|
|
|
|
|
PMG10P - EtherCAT
|
尺寸(法兰)
|
轴类型
|
|
|
|
|
|
|
PMG10P - EtherNet/IP
|
尺寸(法兰)
|
轴类型
|
|
|
|
|
|
|
PMG10P - Profibus DP
|
尺寸(法兰)
|
轴类型
|
|
|
|
|
|
|
PMG10P - PROFINET
|
尺寸(法兰)
|
轴类型
|
|
|
|
|
|
|
PMG10P - SSI
|
尺寸(法兰)
|
轴类型
|
|
|
|
|
|
|
HS35P - 可编程型
|
尺寸(法兰)
|
轴类型
- ø0.375...1" (ø9.525...25.4 mm) (绝缘的通孔)
|
每圈脉冲数
|
输出方式
- 线驱动器 (TTL, 7272) Vout = 5 V, 短路保护
- 推挽式 (HTL, 7272) Vout = Vin, 短路保护
|
|
|
|