产品系列
Easy control of Universal Robots

轻松控制优傲机器人

VeriSens XF和XC系列

  • 轻松实现视觉引导机器人
  • 可提供多达21项不同的特征检查
  • 集成光源和镜头(8mm或12mm),或者自由选择镜头(C-mount)
  • URCap, PROFINET, EtherNet/IP, TCP/UDP (Ethernet)
在产品选择器中打开
Reliable code readers and text readers – Extended functionality for complex inspection tasks – The expert for check & sort applications – Code reader (1D/2D) – Text reader (OCR/OCV) with code reading function – Vision sensors with integrated optics

可靠的读码器和文本阅读器

VeriSens ID系列

  • 基于图像的一维/二维码以及纯文本检测(OCR/OCV)
  • 轻松设置,无需字体训练
  • 集成光源和镜头(10mm、12mm或16mm)
  • PROFINET, EtherNet/IP, TCP/UDP (Ethernet), RS485
在产品选择器中打开
Reliable code readers and text readers – Extended functionality for complex inspection tasks – The expert for check & sort applications – Code reader (1D/2D) – Text reader (OCR/OCV) with code reading function – Vision sensors with integrated optics

检测和分拣应用的专家

VeriSens CS系列

  • 6种不同的特征检查,用于有无检测和尺寸检测
  • 自动对准物体
  • 集成光源和镜头(10mm或16mm)
在产品选择器中打开
Reliable code readers and text readers – Extended functionality for complex inspection tasks – The expert for check & sort applications – Code reader (1D/2D) – Text reader (OCR/OCV) with code reading function – Vision sensors with integrated optics

功能更加丰富,适合复杂的检查任务

VeriSens XF系列

  • 可提供多达22项不同的特征检查
  • 自动对准物体
  • 集成光源和镜头(8mm、10mm、12mm或16mm)
  • PROFINET, EtherNet/IP, TCP/UDP (Ethernet), RS485
在产品选择器中打开
Maximum functionality and versatility

功能丰富,用途广泛

VeriSens XC系列

  • 可提供多达22项不同的特征检查
  • 自动对准物体
  • 自由选择镜头(C-mount)、集成频闪控制器
  • PROFINET, EtherNet/IP, TCP/UDP (Ethernet), RS485
在产品选择器中打开
Washdown design for demanding applications

防冲洗设计,适合苛刻应用

VeriSens IP69K

  • 可提供多达20项不同的特征检查
  • 防冲洗型外壳,IP69K防护等级
  • 自动对准物体
  • 集成光源和镜头(10mm或16mm)
  • TCP/UDP (Ethernet)
在产品选择器中打开
VeriSens Application Suite

VeriSens应用程序包

  • 只需4步,即可完成配置
  • 可配置Web界面
  • 离线测试模式
  • 免费软件下载
  • 视频教程

技术亮点

基于图像的质量控制
   

VeriSens视觉传感器是一种具有传感器外形的成套图像处理系统。图像传感器、光源或光源连接、镜头或可更换镜头连接、软件、以太网以及数字接口,全部都集成在紧凑的工业级外壳内。因此它们可作为在线检测解决方案,用于检查产品的不同特征,以便在早期阶段发现并剔除缺陷部件。VeriSens视觉传感器可提供多达23项不同的特征检查。只需通过VeriSens应用程序包在PC机上完成一次性配置之后,VeriSens视觉传感器便能可靠地全天候执行检测任务。

视觉传感器能为哪些应用带来好处?
现在,几乎人人都想从使用灵活、用途广泛的基于图像的产品检测中获益。不过,基于PC的图像处理系统有时太过复杂且成本高昂,光学传感器也根本无能为力——而这正是VeriSens视觉传感器的用武之地。

尤其是在必须同时检测几种特征或者被测物体的位置不断变化的应用中,VeriSens视觉传感器更能大展所长。此外,如果要对生产线上的不同批料进行检测并将采集到的数据传输到分析单元,VeriSens视觉传感器也同样是理想的选择。由于支持PROFINET和EtherNet/IP协议,VeriSens视觉传感器还可通过工业以太网方便经济地控制对时间要求严格的过程。


给您带来的益处
  • 轻松胜任各种检测任务
    • 可提供多达23项高效的特征检查
    • 每个任务最多可进行32次特征检查
    • 传感器最多可存储255个任务
  • 可靠完成基于轮廓的实时图像处理
    • 受专利保护的FEX图像处理器
  • 即便采用倾斜安装,也能实现精确的图像分析和尺寸检测
    • 实时校正畸变、阴影和角度偏差
  • 集成频闪控制器——简化系统设计,降低成本,缩短集成时间
    • VeriFlash频闪控制器
  • 快速、直观地进行颜色检查设置
    • ColorFEX智能3D颜色助手
  • 可靠的360°目标识别,无需通过机械方式对齐物体
    • „FEXLoc目标定位
  • 实时通讯
    • 支持PROFINET和EtherNet/IP协议
  • 安全通讯和加密连接
    • SFTP和HTTPS
  • 储存缺陷图像,便于随时进行分析
    • FTP或SFTP客户端
  • 只需几分钟即可轻松、快速地完成设置,无需使用编程语言
    • VeriSens应用程序包带可配置的Web界面

应用领域

下载
手册 / 产品目录
技术报告和应用报告 / 白皮书


回到顶部