Reliable code readers and text readers – Extended functionality for complex inspection tasks – The expert for check & sort applications – Code reader (1D/2D) – Text reader (OCR/OCV) with code reading function – Vision sensors with integrated optics

带集成光学元件的视觉传感器

VeriSens XF系列

  • 可提供多达21项不同的特征检查
  • 自动对准物体
  • 集成光源和镜头(8mm或12mm)
  • URCap, PROFINET, EtherNet/IP, TCP/UDP (Ethernet)
在产品选择器中打开
Maximum functionality and versatility

自由选择镜头(C-mount)的视觉传感器

VeriSens XC系列

  • 可提供多达21项不同的特征检查
  • 自动对准物体
  • 自由选择镜头(C-mount)、集成频闪控制器
  • URCap, PROFINET, EtherNet/IP, TCP/UDP (Ethernet)
在产品选择器中打开
VeriSens Application Suite

VeriSens应用程序包

VeriSens视觉传感器

VeriSens应用程序包是适用于所有VeriSens视觉传感器的统一配置软件,它集成了可配置的Web界面,可提供九种语言版本,只需4个简单的步骤即可完成视觉传感器的全部配置,即使是非专业人士也能轻松上手。



机器人专家

借助适合机器人应用的堡盟VeriSens XF900和XC900视觉传感器,优傲协作式机器人便能更快、更轻松地实现图像处理。

通过SmartGrid技术(正在申请专利),还可将设置时间缩短至几分钟,甚至更加精确,而且无需再进行耗时的“手-眼”校准。

借助VeriSens URCap接口,这两款视觉传感器可快速方便地集成至机器人的程序流中。仅需增加两个命令(节点),即可使用视觉传感器的多功能图像处理功能和21项高效的特征检查。


给您带来的益处
  • 几分钟内即可快速方便地完成集成
    • VeriSens SmartGrid
    • VeriSens URCap
  • 轻松胜任各种检测任务
    • 可提供多达21项高效的特征检查
    • 每个任务最多可进行32次特征检查
    • 传感器最多可存储255个任务
  • 集成频闪控制器(XC900),直接控制安装在机器人上的外部光源
    • VeriFlash频闪控制器
  • 可靠完成基于轮廓的实时图像处理
    • 受专利保护的FEX图像处理器
  • 即便采用倾斜安装,也能实现精确的图像分析和尺寸检测
    • 实时校正畸变、阴影和角度偏差
  • 可靠的360°目标识别,无需通过机械方式对齐物体
    • „FEXLoc目标定位
  • 只需几分钟即可轻松、快速地完成设置,无需使用编程语言
  • 只需几分钟即可轻松、快速完成设置,无需使用编程语言
    • VeriSens应用程序包带可配置的Web界面

应用领域

下载
手册 / 产品目录
技术报告和应用报告 / 白皮书
软件包


回到顶部