2021-4-16

超小型CANopen接口旋转编码器助力医疗技术和工程机械自动化发展
Teaser_EAM300_600x338.jpg
EAM300是堡盟最小的CANopen接口绝对值多圈编码器,拥有出众的位置测量精度——高达±0.15°。

旋转编码器通常很难集成到安装空间有限的活动部件测量应用中。然而,在某些领域,特别是医疗技术或工程机械自动化中的附属设备,非常需要使用尽可能小巧的旋转编码器实现精确的位置测量。因此,堡盟为MAGRES EAM绝对值编码器系列再添强援——带CANopen接口的EAM300最小绝对值多圈编码器。


EAM300非常小巧,可以提高机器设计的灵活性或轻松安装到在现有结构中。紧凑的EAM300直径仅30mm,长度仅59mm(实心轴,径向)或53.3mm(空心轴,径向)。EAM300有多种版本可供选择,提高了设计自由度。EAM300编码器提供各种配置:实心轴或空心轴,接插件或电缆出线,轴向或径向出线。 


与尺寸较大的EAM360和EAM580一样,EAM300也具有出色的精度——高达±0.15°,能够确保精确的绝对位置测量。借助磁感应技术,它在苛刻的环境中也能提供可靠的信号,不受粉尘和污垢影响。此外,它还配备坚固的滚珠轴承,提高了稳定性。EAM300是堡盟最小的CANopen接口绝对值多圈编码器,因此,建议用户将其用于诸如乳房摄影设备、放射设备和X光设备等医疗技术,或农用和建筑机械的附属设备,以及安装空间有限的工厂自动化。 


新闻下载


更多信息

读者咨询联络方式
回到顶部