• Bild
  • Produktname
  • Auflösung
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Erfassungsbereich

Lichtquelle

Anschlussart

Ausgangsschaltung/Interface

Bauform

Baugrösse

Gehäuseausführung

Schutzart/Zulassungen

Bild Produktname Auflösung Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
O200.RP-GW1J.72CV

Artikelnr.: 11210550

Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 3 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.RP-GW1J.72CV/H006

Artikelnr.: 11208515

Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 3 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.RP-GW1J.72NV

Artikelnr.: 11210277

Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 3 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O200.RP-GW1J.72NV/H006

Artikelnr.: 11212654

Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 3 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben