• Bild
  • Produktname
  • Auflösung
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Erfassungsbereich

Lichtquelle

Anschlussart

Ausgangsschaltung/Interface

Bauform

Baugrösse

Gehäuseausführung

Schutzart/Zulassungen

Ausführung

Bild Produktname Auflösung Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
O200.GP-GW1J.72NV

Artikelnr.: 11208513

Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.GP-GW1J.72NV/H006

Artikelnr.: 11212696

Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.GR-GW1J.72NV/E026

Artikelnr.: 11210293

Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 15 … 72 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O200.GR-GW1J.72NV/E026_H006

Artikelnr.: 11212635

Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 15 … 72 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O200.GR.F-GW1J.72NV/E026

Artikelnr.: 11210291

Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 8 … 13,5 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O200.GR.F-GW1J.72NV/E026_H006

Artikelnr.: 11212636

Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 8 … 13,5 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O200.RP-GW1J.72NV

Artikelnr.: 11210277

Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 3 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O200.RP-GW1J.72NV/H006

Artikelnr.: 11212654

Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 3 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O200.SP-GW1J.72NV

Artikelnr.: 11210276

Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 25 … 180 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.SP-GW1J.72NV/H006

Artikelnr.: 11212658

Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 25 … 180 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300H.GL-GW1J.PVNV

Artikelnr.: 11171769

Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300H.GP-GW1J.PVNV

Artikelnr.: 11157157

Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 30 … 200 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300H.RL-GW1J.PVNV

Artikelnr.: 11172814

Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300H.RP.T-GW1J.PVNV

Artikelnr.: 11157337

Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 3,5 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300H.SL-GW1J.PVNV

Artikelnr.: 11179008

Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300H.SP-GW1J.PVNV

Artikelnr.: 11136904

Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300H.SP.T-GW1J.PVNV

Artikelnr.: 11136926

Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O500H.GP-GW1J.PVOV

Artikelnr.: 11125102

Gehäuse
  • 20,2 mm x 47,7 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 60 … 400 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M12, L=300 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O500H.RP.T-GW1J.PVOV

Artikelnr.: 11157356

Gehäuse
  • 20,2 mm x 47,7 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 5,5 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M12, L=300 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O500H.SP-GW1J.PVOV

Artikelnr.: 11125107

Gehäuse
  • 20,2 mm x 47,7 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 60 … 600 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M12, L=300 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O500H.SP.T-GW1J.PVOV/B005

Artikelnr.: 11136930

Gehäuse
  • 20,2 mm x 47,7 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 60 … 1000 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M12, L=300 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben