• Bild
  • Produktname
  • Auflösung
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Erfassungsbereich

Lichtquelle

Anschlussart

Ausgangsschaltung/Interface

Bauform

Baugrösse

Gehäuseausführung

Schutzart/Zulassungen

Ausführung

Bild Produktname Auflösung Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
O300H.GL-GW1J.PVCV

Artikelnr.: 11171768

Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300H.GL-GW1J.PVNV

Artikelnr.: 11171769

Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300H.GP-GW1J.PVCV

Artikelnr.: 11127745

Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 30 … 200 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300H.GP-GW1J.PVNV

Artikelnr.: 11157157

Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 30 … 200 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300H.RL-GW1J.PVCV

Artikelnr.: 11172813

Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300H.RL-GW1J.PVNV

Artikelnr.: 11172814

Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300H.RP.T-GW1J.PVCV

Artikelnr.: 11157335

Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 3,5 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300H.RP.T-GW1J.PVNV

Artikelnr.: 11157337

Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 3,5 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300H.SL-GW1J.PVCV

Artikelnr.: 11179007

Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300H.SL-GW1J.PVNV

Artikelnr.: 11179008

Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300H.SP-GW1J.PVCV

Artikelnr.: 11127754

Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300H.SP-GW1J.PVNV

Artikelnr.: 11136904

Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300H.SP.T-GW1J.PVCV

Artikelnr.: 11136925

Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300H.SP.T-GW1J.PVNV

Artikelnr.: 11136926

Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300W.GL-GW1J.PVN

Artikelnr.: 11171770

Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300W.GP-GW1J.PVN

Artikelnr.: 11127755

Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 30 … 200 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300W.RL-GW1J.PVN

Artikelnr.: 11172815

Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300W.RP.T-GW1J.PVN

Artikelnr.: 11157338

Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 3,5 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300W.SL-GW1J.PVN

Artikelnr.: 11179009

Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300W.SP-GW1J.PVN

Artikelnr.: 11127758

Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300W.SP.T-GW1J.PVN

Artikelnr.: 11136922

Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O500H.GP-GW1J.PVCV

Artikelnr.: 11125101

Gehäuse
  • 20,2 mm x 47,7 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 60 … 400 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O500H.GP-GW1J.PVOV

Artikelnr.: 11125102

Gehäuse
  • 20,2 mm x 47,7 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 60 … 400 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M12, L=300 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O500H.RP.T-GW1J.PVCV

Artikelnr.: 11157354

Gehäuse
  • 20,2 mm x 47,7 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 5,5 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O500H.RP.T-GW1J.PVOV

Artikelnr.: 11157356

Gehäuse
  • 20,2 mm x 47,7 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 5,5 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M12, L=300 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O500H.SP-GW1J.PVCV

Artikelnr.: 11125106

Gehäuse
  • 20,2 mm x 47,7 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 60 … 600 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O500H.SP-GW1J.PVOV

Artikelnr.: 11125107

Gehäuse
  • 20,2 mm x 47,7 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 60 … 600 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M12, L=300 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O500H.SP.T-GW1J.PVCV/B005

Artikelnr.: 11136929

Gehäuse
  • 20,2 mm x 47,7 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 60 … 1000 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O500H.SP.T-GW1J.PVOV/B005

Artikelnr.: 11136930

Gehäuse
  • 20,2 mm x 47,7 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 60 … 1000 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M12, L=300 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O500W.GP-GW1J.PVO

Artikelnr.: 11125092

Gehäuse
  • 20,2 mm x 47,2 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 60 … 400 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben