• Bild
  • Produktname
  • Auflösung
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit
Gegentakt / IO-Link
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Erfassungsbereich

Lichtquelle

Anschlussart

Ausgangsschaltung/Interface

Bauform

Baugrösse

Gehäuseausführung

Schutzart/Zulassungen

Ausführung

Bild Produktname Auflösung Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
OT500.SL-GDGQJ.72F

Artikelnr.: 11240054

Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 500 … 2500 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt / IO-Link
  • Gegentakt
  • Stecker M12 5-Pol
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben