• Image
  • Nom de produit
  • Résolution
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité
Reflexions-Lichtschranken
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Produktgruppe

Erfassungsbereich

Lichtquelle

Anschlussart

Ausgangsschaltung/Interface

Bauform

Baugrösse

Gehäuseausführung

Schutzart/Zulassungen

Ausführung

Image Nom de produit Résolution Boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
O200.RP-GW1J.72CV

Numéro d'article: 11210550

Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 3 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
Sofort verfügbar
Renseigner
O200.RP-GW1J.72CV/H006

Numéro d'article: 11208515

Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 3 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
Sofort verfügbar
Renseigner
O200.RP-GW1J.72NV

Numéro d'article: 11210277

Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 3 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
Auf Anfrage
Renseigner
O200.RP-GW1J.72NV/H006

Numéro d'article: 11212654

Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 3 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
Auf Anfrage
Renseigner
O300.RL-GW1J.72CU

Numéro d'article: 11172767

Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
Sofort verfügbar
Renseigner
O300.RL-GW1J.72N

Numéro d'article: 11172769

Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
Auf Anfrage
Renseigner
O300.RP.T-GW1J.72CU

Numéro d'article: 11157331

Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 3,5 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O300.RP.T-GW1J.72N

Numéro d'article: 11157334

Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 3,5 m
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O300H.RL-GW1J.PVCV

Numéro d'article: 11172813

Boîtier
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Acier inoxydable
  • Design hygiénique
Portée max.
  • 5 m
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O300H.RL-GW1J.PVNV

Numéro d'article: 11172814

Boîtier
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Acier inoxydable
  • Design hygiénique
Portée max.
  • 5 m
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O300H.RP.T-GW1J.PVCV

Numéro d'article: 11157335

Boîtier
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Acier inoxydable
  • Design hygiénique
Portée max.
  • 3,5 m
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O300H.RP.T-GW1J.PVNV

Numéro d'article: 11157337

Boîtier
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Acier inoxydable
  • Design hygiénique
Portée max.
  • 3,5 m
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O300W.RL-GW1J.PVN

Numéro d'article: 11172815

Boîtier
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 5 m
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O300W.RP.T-GW1J.PVN

Numéro d'article: 11157338

Boîtier
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 3,5 m
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O500.RP.T-GW1J.72CU

Numéro d'article: 11157339

Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 5,5 m
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O500.RP.T-GW1J.72O

Numéro d'article: 11157351

Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 5,5 m
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O500H.RP.T-GW1J.PVCV

Numéro d'article: 11157354

Boîtier
  • 20,2 mm x 47,7 mm
  • Acier inoxydable
  • Design hygiénique
Portée max.
  • 5,5 m
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O500H.RP.T-GW1J.PVOV

Numéro d'article: 11157356

Boîtier
  • 20,2 mm x 47,7 mm
  • Acier inoxydable
  • Design hygiénique
Portée max.
  • 5,5 m
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur déporté M12, L=300 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O500W.RP.T-GW1J.PVO

Numéro d'article: 11157357

Boîtier
  • 20,2 mm x 47,2 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 5,5 m
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet