• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Klasse

Erfassungsbereich

Gehäuseausführung

Baugrösse

Lichtquelle

Laserklasse

Strahlform

Anschlussart

Schutzart/Zulassungen

Ausgangsschaltung/Interface

Arbeitstemperatur

Auflösung

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
OM20-P0026.HH.YIN

Artikelnr.: 11231074

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • performance
  • Miniatursensor
Gehäuse
  • 13 mm x 37 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 16 … 26 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und digital
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM20-P0026.HH.YUN

Artikelnr.: 11232063

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • performance
  • Miniatursensor
Gehäuse
  • 13 mm x 37 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 16 … 26 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und digital
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OM20-P0120.HH.YIN

Artikelnr.: 11231078

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • performance
  • Miniatursensor
Gehäuse
  • 13 mm x 37 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 16 … 120 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und digital
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM20-P0120.HH.YUN

Artikelnr.: 11231077

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • performance
  • Miniatursensor
Gehäuse
  • 13 mm x 37 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 16 … 120 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und digital
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OM30-L0100.HV.YIN

Artikelnr.: 11232058

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • performance
  • Miniatursensor
Gehäuse
  • 13,6 mm x 49 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 50 … 100 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und digital
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM30-L0100.HV.YUN

Artikelnr.: 11233990

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • performance
  • Miniatursensor
Gehäuse
  • 13,6 mm x 49 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 50 … 100 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und digital
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM30-L0350.HV.YIN

Artikelnr.: 11231079

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • performance
  • Miniatursensor
Gehäuse
  • 13,6 mm x 49 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 50 … 350 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und digital
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM30-L0350.HV.YUN

Artikelnr.: 11232075

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • performance
  • Miniatursensor
Gehäuse
  • 13,6 mm x 49 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 50 … 350 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und digital
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OM30-L0550.HV.YIN

Artikelnr.: 11231343

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • performance
  • Miniatursensor
Gehäuse
  • 13,6 mm x 49 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 50 … 550 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und digital
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM30-L0550.HV.YUN

Artikelnr.: 11232078

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • performance
  • Miniatursensor
Gehäuse
  • 13,6 mm x 49 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 50 … 550 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und digital
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM30-P0100.HV.YIN

Artikelnr.: 11233966

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • performance
  • Miniatursensor
Gehäuse
  • 13,6 mm x 49 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 50 … 100 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und digital
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM30-P0100.HV.YUN

Artikelnr.: 11233967

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • performance
  • Miniatursensor
Gehäuse
  • 13,6 mm x 49 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 50 … 100 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und digital
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OM30-P0350.HV.YIN

Artikelnr.: 11232071

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • performance
  • Miniatursensor
Gehäuse
  • 13,6 mm x 49 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 50 … 350 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und digital
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OM30-P0350.HV.YUN

Artikelnr.: 11232072

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • performance
  • Miniatursensor
Gehäuse
  • 13,6 mm x 49 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 50 … 350 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und digital
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OM30-P0550.HV.YIN

Artikelnr.: 11231082

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • performance
  • Miniatursensor
Gehäuse
  • 13,6 mm x 49 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 50 … 550 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und digital
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OM30-P0550.HV.YUN

Artikelnr.: 11231083

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • performance
  • Miniatursensor
Gehäuse
  • 13,6 mm x 49 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 50 … 550 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog und digital
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300.DL-GM1J.72CU

Artikelnr.: 11199078

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • standard
  • IO-Link messend
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300.DL-GM1J.72N

Artikelnr.: 11199079

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • standard
  • IO-Link messend
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben