• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Baugrösse
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Erfassungsbereich

Bauform

Gehäuseausführung

Baugrösse

Anschlussart

Schutzart/Zulassungen

Ausgangsschaltung/Interface

Arbeitstemperatur

Besondere Eigenschaften

Einstellung

Bild Produktname Produktgruppe Baugrösse Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
IF08.D03L-Q25.GP1I.7VCU

Artikelnr.: 11214892

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • Miniatur
Baugrösse
  • 8 mm
Gehäuse
  • 8 mm x 24,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Linearisiert
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • PNP
  • Gegentakt
  • IO-Link
  • Kabel PUR, 2 m
  • -20 … 70 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IR06.D03L-F46.GP1I.7SL

Artikelnr.: 11193946

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 6,5 mm
Gehäuse
  • 6,5 mm x 46 mm
  • Stahl rostfrei
  • Linearisiert
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • PNP
  • Gegentakt
  • IO-Link
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR08.D03L-F46.GP1I.7SL

Artikelnr.: 11193947

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 8 mm
Gehäuse
  • 8 mm x 46 mm
  • Stahl rostfrei
  • Linearisiert
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • PNP
  • Gegentakt
  • IO-Link
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben