• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Baugrösse
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit
Induktive Abstandssensoren
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Erfassungsbereich

Bauform

Gehäuseausführung

Baugrösse

Anschlussart

Schutzart/Zulassungen

Ausgangsschaltung/Interface

Arbeitstemperatur

Besondere Eigenschaften

Einstellung

Bild Produktname Produktgruppe Baugrösse Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
IF08.D03L-Q25.GP1I.7VCU

Artikelnr.: 11214892

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • Miniatur
Baugrösse
  • 8 mm
Gehäuse
  • 8 mm x 24,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Linearisiert
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • PNP
  • Gegentakt
  • IO-Link
  • Kabel PUR, 2 m
  • -20 … 70 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IR06.D03L-F46.GP1I.7SL

Artikelnr.: 11193946

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 6,5 mm
Gehäuse
  • 6,5 mm x 46 mm
  • Stahl rostfrei
  • Linearisiert
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • PNP
  • Gegentakt
  • IO-Link
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR08.D03L-F46.GP1I.7SL

Artikelnr.: 11193947

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 8 mm
Gehäuse
  • 8 mm x 46 mm
  • Stahl rostfrei
  • Linearisiert
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • PNP
  • Gegentakt
  • IO-Link
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR12.D06L-F50.GP1I.7BF

Artikelnr.: 11193948

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 12 mm
Gehäuse
  • 12 mm x 50 mm
  • Metall
  • Linearisiert
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0 … 6 mm
Features
  • PNP
  • Gegentakt
  • IO-Link
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IR12.D06L-F50.GP2I.7BF/A014

Artikelnr.: 11236711

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 12 mm
Gehäuse
  • 12 mm x 50 mm
  • Metall
  • Linearisiert
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0 … 6 mm
Features
  • PNP
  • Gegentakt
  • IO-Link dual channel
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IR18.D10L-F60.GP1I.7BF

Artikelnr.: 11193949

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 18 mm
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Metall
  • Linearisiert
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0 … 10 mm
Features
  • Gegentakt
  • IO-Link
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IR18.D10L-F60.GP2I.7BF/A014

Artikelnr.: 11236699

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 18 mm
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Metall
  • Linearisiert
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0 … 10 mm
Features
  • Gegentakt
  • IO-Link dual channel
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR30.D18L-F60.GP1I.7BF

Artikelnr.: 11193950

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 30 mm
Gehäuse
  • 30 mm x 60 mm
  • Metall
  • Linearisiert
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0 … 18 mm
Features
  • PNP
  • Gegentakt
  • IO-Link
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR30.D18L-F60.GP2I.7BF/A014

Artikelnr.: 11236710

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
Baugrösse
  • 30 mm
Gehäuse
  • 30 mm x 60 mm
  • Metall
  • Linearisiert
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0 … 18 mm
Features
  • PNP
  • Gegentakt
  • IO-Link dual channel
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben