• Bild
  • Produktname
  • Nenndehnung
  • Abmessungen
  • Mechanische Anbindung
  • Ausgangssignal
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Nenndehnung

Ausgangssignal

Bild Produktname Nenndehnung Abmessungen Mechanische Anbindung Ausgangssignal Verfügbarkeit
DST53-Z100I

Artikelnr.: 11706115

Nenndehnung
  • 0 ... 100 μm/m
Abmessungen
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Mechanische Anbindung
  • 4 x M6 Schrauben
Ausgangssignal
  • 4 ... 20 mA
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
DST53-Z100U

Artikelnr.: 11244546

Nenndehnung
  • 0 ... 100 μm/m
Abmessungen
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Mechanische Anbindung
  • 4 x M6 Schrauben
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben