• Image
  • Nom de produit
  • Allongement nominal
  • Dimensions
  • Liaison mécanique
  • Signal de sortie
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Nenndehnung

Ausgangssignal

Image Nom de produit Allongement nominal Dimensions Liaison mécanique Signal de sortie Disponibilité
DST53-A250I

Numéro d'article: 11244457

Nenndehnung
  • 0 ... 250 μm/m
Abmessungen
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Mechanische Anbindung
  • 4 x M6 Schrauben
Ausgangssignal
  • 4 ... 20 mA
  • IO-Link
Délai de livraison
Auf Anfrage
Renseigner
DST53-A250L

Numéro d'article: 11244458

Nenndehnung
  • 0 ... 250 μm/m
Abmessungen
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Mechanische Anbindung
  • 4 x M6 Schrauben
Ausgangssignal
  • IO-Link
Délai de livraison
Sofort verfügbar
Renseigner
DST53-A250P

Numéro d'article: 11244459

Nenndehnung
  • 0 ... 250 μm/m
Abmessungen
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Mechanische Anbindung
  • 4 x M6 Schrauben
Ausgangssignal
  • mV/V
Délai de livraison
Auf Anfrage
Renseigner
DST53-A250U

Numéro d'article: 11244456

Nenndehnung
  • 0 ... 250 μm/m
Abmessungen
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Mechanische Anbindung
  • 4 x M6 Schrauben
Ausgangssignal
  • ± 10 VDC
  • IO-Link
Délai de livraison
Sofort verfügbar
Renseigner
DST53-Z250I

Numéro d'article: 11706116

Nenndehnung
  • 0 ... 250 μm/m
Abmessungen
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Mechanische Anbindung
  • 4 x M6 Schrauben
Ausgangssignal
  • 4 ... 20 mA
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DST53-Z250U

Numéro d'article: 11244547

Allongement nominal
  • 0 ... 250 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Liaison mécanique
  • 4 x M6 Vis
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet