• Imagen
  • Nombre del producto
  • Mounting type
  • Bore
  • Number of poles
  • Dimensions

filtrar por características

Montageart

Bohrung

Polanzahl

Imagen Nombre del producto Mounting type Bore Number of poles Dimensions
EBS.R-FN032.B022.N0A.P0031

Artículo no..: 11705452

Montageart
  • Kleben
Bohrung
  • ø22,1 mm
Polanzahl
  • 32
Abmessungen
  • ø30,5 x 6,8 mm
Consultar
EBS.R-FN032.B022.N0A.P0031/9503

Artículo no..: 11705527

Montageart
  • Kleben
Bohrung
  • ø22,1 mm
Polanzahl
  • 32
Abmessungen
  • ø30,5 x 6,8 mm
Consultar
EBS.R-FN032.S008.A14.P0031

Artículo no..: 11706601

Montageart
  • Schraubmontage
Bohrung
  • ø8 mm
Polanzahl
  • 32
Abmessungen
  • ø30,5 x 14 mm
Consultar
EBS.R-FN032.S012.A14.P0031

Artículo no..: 11704973

Montageart
  • Schraubmontage
Bohrung
  • ø12 mm
Polanzahl
  • 32
Abmessungen
  • ø30,5 x 14 mm
Consultar
EBS.R-FN032.S014.A14.P0031

Artículo no..: 11704974

Montageart
  • Schraubmontage
Bohrung
  • ø14 mm
Polanzahl
  • 32
Abmessungen
  • ø30,5 x 14 mm
Tiempo de envío
Sofort verfügbar
Consultar
EBS.R-FN064.B048.N08.P0056

Artículo no..: 11705453

Montageart
  • Kleben
Bohrung
  • ø47,9 mm
Polanzahl
  • 64
Abmessungen
  • ø56 x 8 mm
Tiempo de envío
Sofort verfügbar
Consultar
EBS.R-FN064.B048.N08.P0056/9502

Artículo no..: 11705528

Montageart
  • Kleben
Bohrung
  • ø47,9 mm
Polanzahl
  • 64
Abmessungen
  • ø56 x 8 mm
Tiempo de envío
Sofort verfügbar
Consultar
EBS.R-FN064.S025.A15.P0056

Artículo no..: 11704975

Mounting type
  • Schraubmontage
Bore
  • ø25 mm
Number of poles
  • 64
Dimensions
  • ø56 x 15 mm
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima