• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Erfassungsbereich

Lichtquelle

Anschlussart

Ausgangsschaltung/Interface

Bauform

Baugrösse

Gehäuseausführung

Schutzart/Zulassungen

Ausführung

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features
O300.GR-GW1T.72CU/E022

Artikelnr.: 11199071

  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • linienförmiger Strahl
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 180 mm
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • qTeach
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O300.GR-GW1T.72N/E022

Artikelnr.: 11199072

  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • linienförmiger Strahl
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 180 mm
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • qTeach
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O300.SL-GW1J.72CU/E022

Artikelnr.: 11199074

  • SmartReflect Lichtschranken
  • linienförmiger Strahl
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 120 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
O300.SL-GW1J.72N/E022

Artikelnr.: 11199075

  • SmartReflect Lichtschranken
  • linienförmiger Strahl
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 120 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
O300.SP-GW1J.72CU/E022

Artikelnr.: 11199073

  • SmartReflect Lichtschranken
  • linienförmiger Strahl
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 120 mm
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O300.SP-GW1J.72N/E022

Artikelnr.: 11199086

  • SmartReflect Lichtschranken
  • linienförmiger Strahl
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 120 mm
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O300.GL-GW1J.72CU/E022

Artikelnr.: 11199070

  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • linienförmiger Strahl
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 120 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
O300.GL-GW1J.72N/E022

Artikelnr.: 11196492

  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • linienförmiger Strahl
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 120 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
O300.GP-GW1J.72CU/E022

Artikelnr.: 11199038

  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • linienförmiger Strahl
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 120 mm
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O300.GP-GW1J.72N/E022

Artikelnr.: 11199039

  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • linienförmiger Strahl
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 120 mm
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben