Produktportfolio
CleverLevel – Füllstandsmessung – LBFS – Füllstand im universellen Einsatz

Vorparametrierter Grenzstandsensor

CleverLevel LBFS

  • Für hygienische und industrielle Anwendungen
  • Universell für Flüssigkeiten und Schüttgüter 
    (DK > 1,5)
  • Vorparametriert – manueller Medienabgleich möglich
  • Einstellbarer Schaltausgang (1)
  • 360° Prozessvisualisierung
Zum Produkt
The selected altAttribute does not exist!

Grenzstandsensor mit automatischer Parametrierung

CleverLevel PL20H/S

  • Für hygienische und industrielle Anwendungen
  • Universell für Flüssigkeiten und Schüttgüter
    (DK > 1,5)
  • Automatische Parametrierung bei wechselnden Medien und Anhaftung 
  • Separat einstellbare Schaltausgänge mit IO-Link (2), optionaler 4 … 20 mA Analogausgang
  • Mehrfarbige, besonders robuste 360° Prozessvisualisierung  – KingCrown
Im Produktselektor öffnen
CleverLevel – Füllstandsmessung – LFFS – Für Hochtemperatur-Hygieneanwendungen

Vorparametrierter Grenzstandsensor im Feldgehäuse

CleverLevel LFFS

  • Für hygienische Anwendungen
  • Universell für Flüssigkeiten und Schüttgüter
    (DK > 1,5)
  • Vorparametriert – manueller Medienabgleich möglich
  • Einstellbarer Schaltausgang (1)
  • 360° Prozessvisualisierung
Zum Produkt
Ölfüllstand bei mobilen Arbeitsmaschinen

Vorparametrierter Grenzstandsensor für mobile Arbeitsmaschinen

CFAK 22

  • Für Anwendungen mit Öl
  • Designed for Reliability - Off-Highway
  • Einfache Integration über O-Ring-Anschluss
  • Hermetisch dichtes Gehäuse
  • EMV: Emission/Empfindlichkeit basierend auf UN/ECE R10 Rev. 5 ch. 6.8 (keine ESA-Zulassung)
Zum Produkt

Highlights
Ein Sensor für alle Medien
Füllstandsschalter CleverLevel auf Basis der Frequenzhubtechnologie – Highlights

Funktionsübersicht
Mehr Flexibilität dank verschiedener Trigger-Varianten

Egal welches Medium oder welche Messaufgabe im Bereich der Grenzstandmessung, mit unserem Portfolio bieten wir Ihnen immer die richtige Lösung. 


Grenzstanderfassung universell für alle Medien
– mit Window-Trigger

Automatische Parametrierung bei wechselnden Medien und Anhaftung
– mit Adaptive-Trigger
 

Anlagen flexibel auch auf kurzfristige Bedarfsänderungen anzupassen, ist eine immer häufigere Herausforderung in der Produktion. Um diese Flexibilität zu gewährleisten, benötigt es Sensorik die diesen Anforderungen gewachsen ist. Mit dem Grenzstandsensor PL20 mit Adaptive-Trigger bieten wir Ihnen nun die Lösung:


Technologie

Downloads
Fach- und Anwenderberichte / White Paper


Nach oben