Wir verwenden Cookies, um die Seite optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Dazu zählen Cookies, die für den Betrieb und die Funktionalität der Seite zwingend erforderlich sind, sowie verhaltensbezogene Benutzerdaten für Analysezwecke und Statistiken. Sie können selbst entscheiden, welche Sie zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass auf Basis Ihrer Einstellungen womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Weitere Informationen hierzu und Ihre Rechte im Zusammenhang mit der Einbindung von Cookies finden Sie in der Datenschutzerklärung.
Technisch notwendig
Diese Cookies sind erforderlich um die Funktionalität der Seite zu gewährleisten.
Statistik/Marketing
Speicherung von verhaltensbezogenen Benutzerdaten für Analysezwecke und Statistiken.
Détecteurs inductifs de ø 6,5 mm à M30 et de design miniature cubique pour la reconnaissance d’objets et la mesure précise au micromètre des distances.
Les barrières lumineuses et détecteurs lumineux O200, O300 / O500 et Série 14 dans des boîtiers en plastique et en acier inoxydable - le standard avec une puissance supplémentaire pour votre application.
Détecteurs miniatures U300 et U500/UR18 - des détecteurs robustes et économiques, indépendants de la couleur, de la forme et de la transparence d'un objet.
Les détecteurs optiques et à ultrasons garantissent une détection fiable d'une large gamme d'étiquettes et de substrats tels que les étiquettes transparentes ou métalliques.
Détecteurs inductifs de ø 6,5 mm à M30 et de design miniature cubique pour la reconnaissance d’objets et la mesure précise au micromètre des distances.
Détecteurs miniatures U300 et U500/UR18 - des détecteurs robustes et économiques, indépendants de la couleur, de la forme et de la transparence d'un objet.
Mesure de distance, de déplacement, de position avec sortie analogique et commutation sur diverses surfaces ; transparence accrue du process grâce à des données supplémentaires.
Les capteurs de profil intelligents permettent un positionnement fin efficace des robots et des contrôles en ligne dans de nombreux domaines d'application comme la manutention d'assemblage, la logistique, etc.
The PAD20 with IO-Link analysis sensor detects air and gas bubbles in the pipe system indicating imminent emptiness of the container and this way defines the best point in time for container exchange.
The DAB10 measurement amplifier is available in a purely IO-Link version as well as in a dual channel version with voltage or current output and a digital IO-Link interface. All three versions are equipped with two additional I/Os that can be used as switching outputs or for additional digital data.
Strain sensors DST76 and DST53 offer an inexpensive and simple way to find perfectly matched solutions through flexibly parameterized sensors via IO-Link interface.