Wir verwenden Cookies, um die Seite optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Dazu zählen Cookies, die für den Betrieb und die Funktionalität der Seite zwingend erforderlich sind, sowie verhaltensbezogene Benutzerdaten für Analysezwecke und Statistiken. Sie können selbst entscheiden, welche Sie zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass auf Basis Ihrer Einstellungen womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Weitere Informationen hierzu und Ihre Rechte im Zusammenhang mit der Einbindung von Cookies finden Sie in der Datenschutzerklärung.
Technisch notwendig
Diese Cookies sind erforderlich um die Funktionalität der Seite zu gewährleisten.
Statistik/Marketing
Speicherung von verhaltensbezogenen Benutzerdaten für Analysezwecke und Statistiken.
Ein Separator bedeutet immer einen hohen Einsatz von Energie. Optimales Timing beim Ausschlagen des Trubes durch den Einsatz eines Füllstandsschalters, hilft diese Energie optimal einzusetzen. Das massgeschneidert Anstellen, die Zugabe von Hefe, ist essentiell für einen guten und zügigen Gärverlauf. Die entsprechenden Durchflussmengen werden über magnetisch induktive Durchflusssensoren sichergestellt.
Die Druckverhältnisse am Zu- und Ablauf des Separators werden mit dem kompakten Drucksensor PP20H zuverlässig gemessen.
Den idealen Zeitpunkt zum Ausschlagen der Zentrifuge zu ermitteln spart Energie, Produktverlust und Zeit. Der Grenzstandsensor CleverLevel® PL20H ist mit seiner kompakten Bauweise der optimale Sensor. Der Schaltpunkt kann individuell auf die Anlage eingestellt werden.
Den idealen Zeitpunkt zum Ausschlagen der Zentrifuge zu ermitteln spart Energie, Produktverlust und Zeit. Der Grenzstandsensor CleverLevel® PL20H ist mit seiner kompakten Bauweise der optimale Sensor. Der Schaltpunkt kann individuell auf die Anlage eingestellt werden.
Die magnetisch induktiven Durchflussmesser (MID) CombiFlow® PF75H werden im Kellerbereich sowohl zur Bilanzierung, also zur Schwandermittlung, als auch zur Dosierung eingesetzt. Hochgenau, sehr kompakt und nach hygienischem Design entwickelt und gebaut, sind sie vollständig aus Edelstahl gefertigt.
Die magnetisch induktiven Durchflussmesser (MID) CombiFlow® PF75H werden im Kellerbereich sowohl zur Bilanzierung, also zur Schwandermittlung, als auch zur Dosierung eingesetzt. Hochgenau, sehr kompakt und nach hygienischem Design entwickelt und gebaut, sind sie vollständig aus Edelstahl gefertigt.
Die magnetisch induktiven Durchflussmesser (MID) CombiFlow® PF75H werden im Kellerbereich sowohl zur Bilanzierung, also zur Schwandermittlung, als auch zur Dosierung eingesetzt. Hochgenau, sehr kompakt und nach hygienischem Design entwickelt und gebaut, sind sie vollständig aus Edelstahl gefertigt.
Speziell in Behältern mit häufig auftretendem Schaum, wie den Hefereinzucht- und Aufbewahrungstanks, ist der Grenzstandsschalter CleverLevel® PL20H die optimale Wahl, da er Schaum sicher erkennen und damit den Tankdom vor Verschmutzung schützen kann.
Aufgrund der intensiven Schaumbildung wird der Füllstand im Hefetank hydrostatisch mit dem Drucksensor PBMH gemessen. Dabei sollte allerdings die stark schwankende Dichte der Hefe berücksichtigt werden.