Gemeinsam sichern wir Prozesse und halten die Kosten im Griff
Interactive_Landingpage_heatExchangers.jpg


Optimierter Betrieb durch schnelle Temperaturerfassung

Eine schnelle Temperaturmessung verbessert den Regelkreis und trägt somit zur Sicherung der Qualität sowie zur Senkung des Energiebedarfs bei. Je kürzer die Reaktionszeit des Temperatursensors, desto früher kann das Heizventil angesteuert werden. Somit kann mit geringen Sicherheitsmargen gearbeitet, aber auch das gesamte Temperaturniveau gesenkt werden. Das spart Wärmeenergie und verringert den negativen Einfluss auf den Produktgeschmack.
Teaser_2_600x338_V3.png

Nachhaltige Sicherheit

Mit Hilfe exakter Durchflussmessung wird sichergestellt, dass die Heisshaltezeit genau eingehalten wird. Durch die exakte Einstellung der Fliessgeschwindigkeit kann zudem ein Gesamtregelkonzept zur Erhöhung der Anlagenkapazität umgesetzt werden.
Teaser_Zchn-7141_600x338.png

Optimiertes Reinigungmanagement

Hochgenaue Druckmessung am Zu- und Auslauf des Wärmetauschers ermöglicht exakte Prognosen, wann eine Reinigung des Wärmetauschers vorgenommen werden muss. Desto genauer der Sensor, desto schneller wird angezeigt, wann der Druck der behandelten Produkte unter den des Heiz-/Kühlmediums sinkt.
Teaser_1_600x338_V3.png

Für die Automation von Wärmetauschern gebaut

Nach oben