Steigern Sie die Leistung Ihrer Maschinen und lösen Sie Ihre Herausforderungen. Der Fachkräftemangel erfordert einen höheren Grad an Automatisierung und Bedienerassistenzfunktionen. Leistungsstarke Sensoren unterstützen die Steigerung der Produktivität und Prozessflexibilität. Die Branche für Arbeitsbühnen und Materialumschlag benötigt stets zuverlässige und leistungsstarke Sensorlösungen
Um Maschinenfunktionen zuverlässig voranzutreiben, ist es entscheidend, die optimale Sensorlösung zu wählen. Wir führen Sie zur richtigen Sensorlösung für die Anwendungsbereiche der Fördertechnik wie Stabilitätskontrolle, Lastüberwachung und Fluid-Handling. Diese Anwendungsbereiche gelten für viele verschiedene Maschinen wie Hubarbeitsbühnen, Scherenbühnen, Ladekräne, Mobilkräne, Telehandler, Turmdrehkräne und andere.
Leitfaden für Sensorlösungen
Baumer Sensoren geben das nötige Feedback zur Bestimmung von Position, Winkel, Neigung und Biegung, um die Schwingungen des Auslegers zu kontrollieren und Menschen und Material dorthin zu bringen, wo sie gebraucht werden. Dehnungsmessungen werden zur Bestimmung der mechanischen Belastung in Fahrzeugen eingesetzt. Ein zuverlässiger Betrieb von Hydrauliksystemen wird durch die Überwachung von Flüssigkeiten mit Temperatur-, Druck- und Füllstandssensoren gewährleistet.
A quay crane (STS) picks up a container by use of a spreader from the vessel, lifts it up with a hoist and moves the container to the landside using the trolley.
Depending on the terminal’s equipment the crane either puts the container on an automated guided vehicle (AGV) or truck, or it leaves the container at a buffer area underneath the crane where the container can be picked up by straddle carriers (SC) or automated lifting vehicles (ALV).
Eine Fördermaschine dient dazu eine schwere Last horizontal über eine ebene oder leicht geneigte Fläche zu ziehen. Eine Winde zieht die Last vertikal über Neigungen von mehr als 45 Grad.
Unter mobiler Hafenausrüstung versteht man alle motorisierten Fahrzeuge, die zum Umschlag von Ladung oder zur Durchführung von Routinewartungsarbeiten in Häfen im Einsatz sind. Zu dieser Art von Ausrüstung gehören Lastwagen, Portalkräne, Container-Handler, Gabelstapler usw.
Moderne Schiffsbeladungssysteme, Schaufelradrücklader, Wind Feeder Barge / Port Feeder Barge, Ladekräne, Containerumschlagportalkräne, Portalkräne, Binnenschiffskräne
Lastüberwachung
Die Überwachung von Lasten ist bei zahlreichen mobilen Maschinen erforderlich, bei denen Lasten transportiert werden, während das Bedienpersonal anwesend ist. Die Lasten müssen während des Betriebs überwacht werden, um eine Überlastung und ein Umkippen des Fahrzeugs zu verhindern. Die Lastüberwachung verbessert die Stabilität des Fahrzeugs und die Sicherheit des Bedieners.
Statische Stabilitätskontrolle ist ein proportionales System, das auf Basis der Sensorinformationen den Arbeitsbereich und die Fahrzeugstabilität aktiv berechnet und definiert. Intelligente Baumer Sensoren für sichere Fahrzeugstabilität.
Die Hydraulik ist eines der wichtigsten Systeme in modernen mobilen Arbeitsmaschinen. Die Kenntnis von Parametern wie Temperatur, Viskosität, Druck, niedrigem Flüssigkeitsstand oder Leckagen hilft, die Produktivität zu erhalten und Schäden zu vermeiden.
Product examples Position sensors, distance sensors
Fluidüberwachung
Die Hydraulik ist eines der wichtigsten Systeme in modernen mobilen Arbeitsmaschinen. Die Kenntnis von Parametern wie Temperatur, Viskosität, Druck, niedrigem Flüssigkeitsstand oder Leckagen hilft, die Produktivität zu erhalten und Schäden zu vermeiden.
Die Hydraulik ist eines der wichtigsten Systeme in modernen mobilen Arbeitsmaschinen. Die Kenntnis von Parametern wie Temperatur, Viskosität, Druck, niedrigem Flüssigkeitsstand oder Leckagen hilft, die Produktivität zu erhalten und Schäden zu vermeiden.
Fluidüberwachung
Die Hydraulik ist eines der wichtigsten Systeme in modernen mobilen Arbeitsmaschinen. Die Kenntnis von Parametern wie Temperatur, Viskosität, Druck, niedrigem Flüssigkeitsstand oder Leckagen hilft, die Produktivität zu erhalten und Schäden zu vermeiden.
Die Hydraulik ist eines der wichtigsten Systeme in modernen mobilen Arbeitsmaschinen. Die Kenntnis von Parametern wie Temperatur, Viskosität, Druck, niedrigem Flüssigkeitsstand oder Leckagen hilft, die Produktivität zu erhalten und Schäden zu vermeiden.
Die Hydraulik ist eines der wichtigsten Systeme in modernen mobilen Arbeitsmaschinen. Die Kenntnis von Parametern wie Temperatur, Viskosität, Druck, niedrigem Flüssigkeitsstand oder Leckagen hilft, die Produktivität zu erhalten und Schäden zu vermeiden.
Boom extension
Container rotation
Container angle
Hydraulic monitoring
Boom angle
Moving direction
Fluidüberwachung
Die Hydraulik ist eines der wichtigsten Systeme in modernen mobilen Arbeitsmaschinen. Die Kenntnis von Parametern wie Temperatur, Viskosität, Druck, niedrigem Flüssigkeitsstand oder Leckagen hilft, die Produktivität zu erhalten und Schäden zu vermeiden.
Hoist
Fluidüberwachung
Die Hydraulik ist eines der wichtigsten Systeme in modernen mobilen Arbeitsmaschinen. Die Kenntnis von Parametern wie Temperatur, Viskosität, Druck, niedrigem Flüssigkeitsstand oder Leckagen hilft, die Produktivität zu erhalten und Schäden zu vermeiden.
Lift extension
Stability control
Moving direction
Steering
Fluidüberwachung
Die Hydraulik ist eines der wichtigsten Systeme in modernen mobilen Arbeitsmaschinen. Die Kenntnis von Parametern wie Temperatur, Viskosität, Druck, niedrigem Flüssigkeitsstand oder Leckagen hilft, die Produktivität zu erhalten und Schäden zu vermeiden.
Weight detection
Steering
Moving direction
Position determination
Collision detection
Machen Sie den Unterschied bei Ihrem Equipment
Steigende Arbeitskosten beschleunigen den Trend zu mehr Automatisierung, Prozessflexibilität und Leistung an Arbeitsplattformen und Materialumschlag. Zudem erhöht das sich ändernde normative Umfeld die Nachfrage nach Sensoren für Sicherheitsanwendungen.
Erfahren Sie, warum Sie mit Baumer Sensoren einen Unterschied bei der Verwirklichung dieser Ziele machen können.