18.06.2021
(18.06.2021) Auf rauer See bedeuten Ausfälle von Deckmaschinen den Abbruch der Ausfahrt oder deutlich verlangsamte Manöver und damit verbunden hohe finanzielle Kosten. Oftmals werden deswegen Komponenten bei jeder Maschinenwartung ausgetauscht. Der neue inkrementale Drehgeber POG 83 trotzt widrigen Bedingungen auf Deck ohne Ausfälle und bietet eine Lebensdauer über mehrere Wartungsintervalle von Winden und Kranen.
Dabei fliesst die HeavyDuty-Erfahrung von Baumer in das Design und Dichtigkeitskonzept ein, die einzigartig in der Branche sind. Das langzeitdichte Design des POG 83 sowie das robuste Edelstahl-Gehäuse schützen vor Eindringen von Wasser, Luftfeuchtigkeit und vor Korrosion. Intensive Stresstests simulieren typische mechanische Belastungen bei Wellengang und Anlegemanöver, aber auch das Auftreten von extremer Witterung mit Wechsel zwischen Salzwasserüberspülung und Trocknung. Der POG83 wird entsprechenden Bedingungen mehrfach zyklisch ausgesetzt. Erst danach werden die Funktions- und Schutzartprüfungen durchgeführt – der Geber erfüllt langlebig IP66, IP67 sowie IP69K. Diese Nachweise und die Erfahrung in Anwendungen auf Deck gibt die Sicherheit für jahrelangen Einsatz in maritimen Applikationen wie für das Be- und Entladen, Ausbringen von Netzen oder Ankern. Eine Version mit DNV-GL vereinfacht dem Anwender die Schiffs- und Anlagenzulassung. Er hat einen Wellendurchmesser von 11 Millimetern, kann über EURO-Flansch B10 angebaut werden und verfügt über einen M23-Anschluss aus Edelstahl.
Mehr als DNV-GL: Drehgeber für den robusten Einsatz in Offshore