Wir verwenden Cookies, um die Seite optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Dazu zählen Cookies, die für den Betrieb und die Funktionalität der Seite zwingend erforderlich sind, sowie verhaltensbezogene Benutzerdaten für Analysezwecke und Statistiken. Sie können selbst entscheiden, welche Sie zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass auf Basis Ihrer Einstellungen womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Weitere Informationen hierzu und Ihre Rechte im Zusammenhang mit der Einbindung von Cookies finden Sie in der Datenschutzerklärung.
Technisch notwendig
Diese Cookies sind erforderlich um die Funktionalität der Seite zu gewährleisten.
Statistik/Marketing
Speicherung von verhaltensbezogenen Benutzerdaten für Analysezwecke und Statistiken.
Die Verfügbarkeit des Rohmilchvorrates ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Produktionsplanung. Um Ausschuss durch überschüssiges Material oder gar einen Produktionsausfall durch zu wenig Material zu vermeiden, muss ein zuverlässiges Messsignal gewährleistet werden.
Die Planung der für kommende Prozesse verfügbaren Milchmenge verlangt eine genaue Bestandsmessung. Im Tank wird diese optimal mit den hydrostatischen Füllstandssensor CombiPress® PFMH durchgeführt. Das lange Gehäuse wurde für isolierte Tanks entwickelt. Der Sensor passt perfekt in die kalte, mit Kondensat beaufschlagte Umgebung. Selbst bei heissen Reinigungungsprozessen liefert er präzise Messwerte. In der Variante CombiPress® PBMH ist der Sensor auch ohne DFON Display verfügbar.
Die Einsatzmöglichkeiten eines Grenzstandsschalters gehen weit über die sichere Leermeldung hinaus. Der CleverLevel® PL20H schützt den Tankdom vor Milch und Milchschaum, ebenso wie die Pumpe vor trockenem Betrieb. Durch seine flexible Schaumerkennung oder -ausblendung kann der Tank vollständig entleert werden. Dank seiner kompakten Bauform und kleine prozessberührte Oberfläche ist er sehr flexibel und hygienisch in den Prozess zu integrieren. Beläge schränken seine Performance nicht ein. Tropfen, die beispielsweise bei der CIP-Reinigung den Sensor überspülen, führen nicht zum Schalten.