Technische Daten
Allgemeine Daten
Betriebsreichweite Sb
  • 1200 mm
Tastweite Tw
  • 240 mm
Lichtquelle
  • IR-Diode gepulst
Empfangsanzeige
  • LED gelb
Anzeige Verschm. / Einst.
  • LED blinkend
Einstellung
  • Potentiometer, 20 Umdr.
Wellenlänge
  • 880 nm
Unterdrückung gegenseitiger Beeinflussung
  • Ja
Elektrische Daten
Ansprech- / Abfallzeit
  • < 1 ms
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 10 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 46 mA
Stromaufnahme mittel
  • 30 mA
Spannungsabfall Vd
  • < 1,8 VDC
Schaltfunktion
  • Hell- / Dunkelschaltung
Ausgangsschaltung
  • NPN
Ausgangsstrom
  • < 200 mA
kurzschlussfest
  • Ja
verpolungsfest
  • Ja
Mechanische Daten
Breite / Durchmesser
  • 15 mm
Höhe / Länge
  • 60 mm
Tiefe
  • 45 mm
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäusematerial
  • Aluminium Druckguss
Anschlussart
  • Kabel 4-Pol, 2 m
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -25 … +65 °C
Schutzart
  • IP 65

Downloads
Datenblatt
3D CAD / CAE

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild

Zubehör
Montagezubehör
10103415
Befestigungswinkel Serie 15 L-Form

Artikelnr.: 10103415

  • Material: Stahl
Linsen und Komponenten
10103230
Ersatzüberwurfmutter für Lichtleiter Serie 15

Artikelnr.: 10103230

  • Material: Messing vernickelt
  • Für Nachbestellung nach Verlust
  • Liegt jedem Glasfaser-Lichtleiter Typ B bei

Nach oben