Technische Daten
Allgemeine Daten
Ausführung
  • Kleine Hysterese
Betriebsreichweite Sb (FSE 200C1002)
  • 240 mm
Tastweite Tw (FUE 200C1003)
  • 70 mm
Lichtquelle
  • Rotlicht-Diode gepulst
Empfangsanzeige
  • LED grün
Anzeige Verschm. / Einst.
  • LED grün blinkend
Ausgangsanzeige
  • LED rot
Einstellung
  • Potentiometer
Wellenlänge
  • 680 nm
Unterdrückung gegenseitiger Beeinflussung
  • Ja
Elektrische Daten
Ansprech- / Abfallzeit
  • < 0,5 ms
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 10 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 35 mA
Spannungsabfall Vd
  • < 1 VDC
Schaltfunktion
  • Hell- / Dunkelschaltung umschaltbar
Abfallverzögerung
  • 40 ms
Ausgangsschaltung
  • PNP
Ausgangsstrom
  • < 100 mA
kurzschlussfest
  • Ja
verpolungsfest
  • Ja
Mechanische Daten
Breite / Durchmesser
  • 10 mm
Höhe / Länge
  • 29,7 mm
Tiefe
  • 60 mm
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäusematerial
  • Polycarbonat/ABS
Anschlussart
  • Kabel, L=2 m
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -20 … +60 °C
Schutzart
  • IP 40

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
Zertifikate / Zulassungen
3D CAD / CAE

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild

Nach oben