PA418
Für Normsignale, Temperatur, Dehnungsmessstreifen (DMS)
- Eingänge für Spannung ±10 V / Strom ±20 mA / Thermoelemente J,K,T,Pt100 / Dehnungsmessstreifen / Potentiometer
- Eingangskennlinie über 11 Stützpunkte parametrierbar
- Drei programmierbare Steuereingänge
- Funktionen Min, Max, Tara
- Anzeige Stabilisierungsfilter
- Analogausgang 4...20 mA oder 0...10 V
- Schnittstelle RS232 oder RS485
- LED-Anzeige, 5-stellig, 3-farbig
- DIN-Gehäuse 96 x 48 mm
Verfügbarkeit auf Anfrage