Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 5 VDC ±5 %
  • 8...30 VDC
Verpolungsfest
  • Ja
Betriebsstrom ohne Last
  • ≤100 mA
Impulse pro Umdrehung
  • 200 … 2048
Referenzsignal
  • Nullimpuls, Breite 90°
Abtastprinzip
  • Optisch
Ausgabefrequenz
  • ≤120 kHz
Ausgangssignale
  • A, B, N + invertiert
Ausgangsstufen
  • TTL Leitungstreiber (kurzschlussfest)
  • HTL Gegentakt (kurzschlussfest)
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-3
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø89 mm
Wellenart
  • ø20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø22 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø25 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø27 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Befestigungssatz
  • 081
Schutzart EN 60529
  • IP 66
Betriebsdrehzahl
  • ≤2500 U/min
Anlaufdrehmoment
  • ≤0,02 Nm (+20 °C)
Werkstoff
  • Gehäuse: Stahl rostfrei
  • Welle: Stahl rostfrei
Betriebstemperatur
  • -20...+70 °C
Relative Luftfeuchte
  • 90 % nicht betauend
Widerstandsfähigkeit
  • EN 60068-2-6
  • Vibration 10 g, 55-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Schock 100 g, 11 ms
Anschluss
  • Kabel 1 m
Masse ca.
  • 1850 g

Downloads
Datenblatt
Konformitätserklärungen

Zeichnungen
Zeichnungen

Nach oben