Technische Daten
Allgemeine Daten
Verwendung
  • Anschlusskabel zu
  • Stecker-Typ M12
Verbinderart (Kopf 1)
  • Kabeldose
Baugrösse (Kopf 1)
  • M12
Bauform (Kopf 1)
  • Gerade
Verbinderart (Kopf 2)
  • Kabelende offen
Besondere Eigenschaften
  • Schleppkettentauglich
Schirmung
  • Geschirmt
Material Aussenmantel
  • PUR halogenfrei
Länge
  • 5 m
Polzahl elektrisch
  • 8-polig
Schutzart
  • IP 65/67

Downloads
Datenblatt
3D CAD / CAE

Zeichnungen
Zeichnungen
Steckerbelegung

Nach oben