Technische Daten
Prozessanschluss
Anwendung
  • Universaleinsatz
Sensoranschluss
  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 25, Ø 50.5
  • DIN 32676-B (Tri-Clamp), DN 26.9, Ø 50.5
  • DIN 32676-C (Tri-Clamp), DN 1", Ø 50.5
  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 33.7; 38, Ø 50.5
  • DIN 32676-A (Tri-Clamp), DN 32; 40, Ø 50.5
  • DIN 32676-B (Tri-Clamp), DN33.7, Ø 50.5
  • DIN 32676-C (Tri-Clamp), DN 1 1/2", Ø 50.5
BCID Sensoranschluss
  • C04
  • C03
Prozessanschluss
  • ISO 2037, Ø 38.0 x 1.2
  • ISO 2037, Ø 38.0 x 1.6
BCID Prozessanschluss
  • P12
Material
  • AISI 316L (1.4404)
Max. Prozessdruck
  • 40 bar

Downloads
Betriebsanleitung
Zertifikate / Zulassungen
Zusatzinformationen
CAD

Zeichnungen
Zeichnungen

Nach oben