Kabel / Stecker
Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CCW, mit Kabel 5 m - EIL580P
Artikelnr.: 11222566
- Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M23, offenes Kabelende
- Kabel [6x2x0.14 mm²], Kabellänge 5 m
- Material des Aussenmantels PUR
- Farbcode nach DIN 47100
- UL/CSA-Zulassung
- Stecker M23: 12-polig, Buchsenkontakte, linksdrehend (CCW). Geeignet zur Kabelverbindung an Flanschdose M23 (12-polig, Stiftkontakte, rechtsdrehend, CW)
- Temperaturbereich -40...+100 °C (feste Verlegung)
- Pin 7 für R-Set
Verfügbarkeit auf Anfrage