Technische Daten
Seite A
Seite A: Schirmlänge
  • 72 mm
Seite A: Schirm Bearbeitung
  • Nicht bearbeitet
Seite A: Crimp Anschluss Ader 1
  • 0,34 mm²; Kontaktlänge: 6 mm; isoliert
Seite A: Crimp Anschluss Ader 2
  • 0,34 mm²; Kontaktlänge: 6 mm; isoliert
Seite A: Crimp Anschluss Ader 3
  • 0,34 mm²; Kontaktlänge: 6 mm; isoliert
Seite A: Crimp Anschluss Ader 4
  • 0,34 mm²; Kontaktlänge: 6 mm; isoliert
Seite A: Crimp Anschluss Ader 5
  • 0,34 mm²; Kontaktlänge: 6 mm; isoliert
Seite B
Seite B: Schirmlänge
  • 100 mm
Seite B: Schirm Bearbeitung
  • Verdrillt und reduziert auf 0,34 mm²
Seite B: Schirmung Crimp Anschluss
  • 0,34 mm²; Kontaktlänge: 6 mm; isoliert
Seite B: Crimp Anschluss Ader 1
  • 0,34 mm²; Kontaktlänge: 6 mm; isoliert
Seite B: Crimp Anschluss Ader 2
  • 0,34 mm²; Kontaktlänge: 6 mm; isoliert
Seite B: Crimp Anschluss Ader 3
  • 0,34 mm²; Kontaktlänge: 6 mm; isoliert
Seite B: Crimp Anschluss Ader 4
  • 0,34 mm²; Kontaktlänge: 6 mm; isoliert
Seite B: Crimp Anschluss Ader 5
  • 0,34 mm²; Kontaktlänge: 6 mm; isoliert
Leitungen
Leitungslänge
  • 200 cm
Längentoleranz
  • + 10 cm
Anzahl Adern
  • 5
Schirmung
  • Ja
Mantel: Material
  • TPE
Mantel: Farbe
  • Schwarz
Leitungsdurchmesser
  • 6,2 mm
Aderquerschnitt
  • 0,34 mm²
Kabel
Leitung: Umgebungstemperatur (in Bewegung)
  • - 40 ...+ 90 °C
Leitung: Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)
  • - 50 ...+ 90 °C
Betriebsspannung (UL)
  • 30 V AC/DC
Schirmung
  • Ja
Längentoleranz
  • + 10 cm
Leitungslänge
  • 200 cm
Biegeradius (ortsfeste Verlegung)
  • min. 4 × Außendurchmesser
Biegeradius (flexibler Einsatz)
  • min. 10 × Außendurchmesser
Leitungsgewicht
  • 78 g/m
Leitungsdurchmesser
  • 6,2 mm
Mantel: Material
  • TPE
Schirmung: Material
  • Kupfer, verzinnt
Aderquerschnitt
  • 0,34 mm²
Mantel: Farbe
  • Schwarz
Elektrische Daten
Betriebsspannung (UL)
  • 30 V AC/DC
Mechanische Daten
Biegeradius (flexibler Einsatz)
  • min. 10 × Außendurchmesser
Biegeradius (ortsfeste Verlegung)
  • min. 4 × Außendurchmesser
Umgebungsbedingungen
Leitung: Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)
  • - 50 ...+ 90 °C
Leitung: Chemische Beständigkeit
  • ECOLAB Materialbeständigkeitstest bestanden

Downloads
Datenblatt

Zeichnungen
Zeichnungen

Nach oben