Technische Daten
Prozessanschluss
Sensoranschluss
  • G 1/2 A hygienegerecht
BCID Sensoranschluss
  • A03
Prozessanschluss
  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 25, Ø 50.5
  • DIN 32676-B (Tri-Clamp), DN 26.9, Ø 50.5
  • DIN 32676-C (Tri-Clamp), DN 1", Ø 50.5
  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 33.7; 38, Ø 50.5
  • DIN 32676-A (Tri-Clamp), DN 32; 40, Ø 50.5
  • DIN 32676-B (Tri-Clamp), DN33.7, Ø 50.5
  • DIN 32676-C (Tri-Clamp), DN 1 1/2", Ø 50.5
BCID Prozessanschluss
  • C03
  • C04
Oberflächenrauhigkeit prozessberührend
  • Ra ≤ 0,4 µm, elektropoliert
Max. Prozessdruck
  • 40 bar
Konformität und Zulassungen
Hygiene
  • EHEDG
  • 3-A

Downloads
Betriebsanleitung
Zertifikate / Zulassungen
CAD

Zeichnungen
Zeichnungen

Zubehör
Zubehör
Montageteile für hygienische Anschlüsse – ZPX4-320 – Hygienegerechte Einschweissmuffen – Einschweissmuffen ZPX4-320

Artikelnr.: 11112854

  • ISO 2037, Ø 38.0 x 1.2
  • ISO 2037, Ø 38.0 x 1.6
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar

Montageteile für hygienische Anschlüsse – ZPX4-310 – ZPX4-610 – ZPX4-810 ZPX4-310

Artikelnr.: 10341806

  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 25, Ø 50.5
  • DIN 32676-B (Tri-Clamp), DN 26.9, Ø 50.5
  • DIN 32676-C (Tri-Clamp), DN 1", Ø 50.5
  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 33.7; 38, Ø 50.5
  • DIN 32676-A (Tri-Clamp), DN 32; 40, Ø 50.5
  • DIN 32676-B (Tri-Clamp), DN33.7, Ø 50.5
  • DIN 32676-C (Tri-Clamp), DN 1 1/2", Ø 50.5
  • BHC 3A DN 38
  • AISI 304 (1.4301)
  • 40 bar

Dichtungen – ZPX3-7232 – ZPX3-7262 – ZPX3-7332 – Dichtungen und O-Ringe ZPX3-7332
FKM

Artikelnr.: 11165287

  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 38, Ø 50.5
  • FKM
  • 40 bar
  • FDA konform

Dichtungen – ZPX3-7234 ZPX3-7234
EPDM

Artikelnr.: 11165220

  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 38, Ø 50.5
  • EPDM
  • 40 bar
  • EHEDG
  • FDA konform

Dichtungen – ZPX3-7232 – ZPX3-7262 – ZPX3-7332 – Dichtungen und O-Ringe ZPX3-7232
EPDM

Artikelnr.: 11109175

  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 38, Ø 50.5
  • EPDM
  • 40 bar
  • FDA konform


Nach oben