Technische Daten
Allgemeine Daten
Einbauart
  • Nicht bündig
Spezialausführung
  • Linearisiert
Funktion
  • Distanzmessung
Messdistanz Sd
  • 0 … 10 mm
Auflösung
  • < 0,02 mm (stat.)
Wiederholgenauigkeit
  • 0,02 mm
Einstellung
  • qTeach
Teach
  • Single point, Window
Linearitätsabweichung
  • ± 50 µm
Temperaturdrift
  • ± 2 % (Full Scale)
Betriebsanzeige
  • LED grün
Schaltzustandsanzeige
  • LED gelb
Elektrische Daten
Ansprechzeit (Werkskennlinie)
  • < 2,3 ms
Schaltfrequenz
  • 150 Hz
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 12 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 25 mA
Ausgangsschaltung
  • PNP
  • Analog 0 ... 10 VDC
Lastwiderstand
  • > 10 kOhm
Ausgangsstrom
  • <100 mA
Spannungsabfall Vd
  • <2,5 VDC
Kurzschlussfest
  • Ja
Verpolungsfest
  • Ja
Mechanische Daten
Bauform
  • Quaderförmig
Material (aktive Fläche)
  • SAN
Gehäusematerial
  • SAN
Baugrösse
  • 20 mm
Gehäuselänge
  • 41 mm
Anschlussart
  • Kabel PVC, 2 m
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -25 … +75 °C