Technische Daten
Allgemeine Daten
Funktion
  • Distanzmessung
Ausführung
  • OM70 laser point
Messdistanz Sd
  • 100 … 600 mm
Messbereich Mr
  • 500 mm
Sweet spot
  • 350 mm
Einstellung
  • Touch Display, RS485
Betriebsanzeige
  • LED grün
Ausgangsanzeige
  • LED gelb / LED rot
Auflösung
  • 3 … 24 µm
Wiederholgenauigkeit
  • 1 … 9 µm
Linearitätsabweichung
  • ± 0,12 % Mr
Lichtquelle
  • Laserdiode rot, gepulst
Wellenlänge
  • 660 nm
Laserklasse
  • 2
Strahlform
  • Punkt
Temperaturdrift
  • 0,04 % So/K
Hysterese Digitalausgang
  • einstellbar
Elektrische Daten
Antwortverzögerung
  • 0,8 ms
Messfrequenz
  • 2500 Hz
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 15 … 28 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 75 mA
Ausgangsschaltung
  • analog und RS 485
Baudrate
  • 115200, einstellbar
Ausgangssignal
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Ausgangsstrom
  • < 100 mA
Schaltausgang
  • Gegentakt
kurzschlussfest
  • ja
verpolungsfest
  • ja, Vs zu GND
Mechanische Daten
Breite / Durchmesser
  • 26 mm
Höhe / Länge
  • 74 mm
Tiefe
  • 55 mm
Bauform
  • quaderförmig, frontale Optik
Gehäusematerial
  • Aluminium
Frontscheibe
  • Glas
Anschlussart
  • Stecker M12 8-Pol
Gewicht
  • 130 g
Umgebungsbedingungen
Fremdlichtsicherheit
  • < 300 kLux
Arbeitstemperatur
  • -10 … +50 °C
Schutzart
  • IP 67
Schwingungsfestigkeit (sinusförmig)
  • IEC 60068-2-6:2008
  • 1 mm p-p bei f = 10 - 55 Hz, Dauer 5 min je Achse
  • 30 min Standzeit bei f = 55 Hz je Achse
Schockfestigkeit (halbsinus)
  • IEC 60068-2-27:2009
  • 30 g / 11 ms, 6 Stösse je Achse und Richtung

Downloads
3D CAD-Daten
Montageanleitung
Bedienungsanleitung
Zertifikate / Zulassungen

Diagramme

Strahlverlauf (typisch)


Zeichnungen

Masszeichnung

Anschlussbild

Steckerbelegung

Laserwarnung


Zubehör
Peripherie
11084376
Sensor-Testgerät analog & digital, Peripherie

Artikelnr.: 11084376

  • Anzeige über Display (V oder mA), bzw. LED (PNP/NPN)
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)

11087165
Stecker-Netzteil für Sensor-Testgerät, Peripherie

Artikelnr.: 11087165

  • Input 90-260 VAC
  • Output 24 V/0,75 A
  • Wechselbarer Stecker-Anschluss A, C, G und I

Montagezubehör
11120705
Befestigungswinkel X7 90° für PosCon und OM70, inkl. Zubehör, Montagezubehör

Artikelnr.: 11120705

  • Passend für PosCon und OM70
  • Befestigung im Winkel von 90°
  • Winkel und Befestigungsmaterial inkl. Torx-Schlüssel
Kabeldosen und -stecker
ESG 34FH0200G
Kabeldose M12, 8-pol., gerade, 2 m, geschirmt, Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 10127844

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 2 m
  • geschirmt
  • schleppkettentauglich

ESG 34FH0500G
Kabeldose M12, 8-pol., gerade, 5 m, geschirmt, Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 10129332

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 5 m
  • geschirmt
  • schleppkettentauglich

ESG 34FH1000G
Kabeldose M12, 8-pol., gerade, 10 m, geschirmt, Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 10129333

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 10 m
  • geschirmt
  • schleppkettentauglich

ESW 33FH0200G
Kabeldose M12, 8-pol., abgewinkelt, 2 m, geschirmt, Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 11053961

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 2 m
  • geschirmt
  • schleppkettentauglich

ESW 33FH0500G
Kabeldose M12, 8-pol., abgewinkelt, 5 m, geschirmt, Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 11053962

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 5 m
  • geschirmt
  • schleppkettentauglich

ESW 33FH1000G
Kabeldose M12, 8-pol., abgewinkelt, 10 m, geschirmt, Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 10170054

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 10 m
  • geschirmt
  • schleppkettentauglich


Nach oben