Technische Daten
Allgemeine Daten
Funktion
  • Distanzmessung
Ausführung
  • OM70 laser line
Messdistanz Sd
  • 50 … 250 mm
Messbereich Mr
  • 200 mm
Sweet spot
  • 180 mm
Einstellung
  • Touch Display, RS485
Betriebsanzeige
  • LED grün
Ausgangsanzeige
  • LED gelb / LED rot
Auflösung
  • 1,4 … 6,3 µm
Wiederholgenauigkeit
  • 0,3 … 2 µm
Linearitätsabweichung
  • ± 0,09 % Mr
Strahlform
  • Linie
Temperaturdrift
  • 0,025 % Sde/K
Hysterese Digitalausgang
  • Einstellbar
Lichtquelle
Lichtquelle
  • Laserdiode rot, gepulst
Wellenlänge
  • 660 nm
Laserklasse
  • 1
Elektrische Daten
Antwortverzögerung
  • 0,8 ms
Messfrequenz
  • 2500 Hz
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 15 … 28 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 75 mA
Ausgangsschaltung
  • Analog und RS 485
Ausgangssignal
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Ausgangsstrom
  • 100 mA
Schaltausgang
  • Gegentakt
Kurzschlussfest
  • Ja
Verpolungsfest
  • Ja, Vs zu GND
Kommunikationsschnittstelle
Schnittstelle
  • RS485
Baudrate
  • 115200, einstellbar
Mechanische Daten
Breite / Durchmesser
  • 26 mm
Höhe / Länge
  • 74 mm
Tiefe
  • 55 mm
Bauform
  • Quaderförmig, frontale Optik
Gehäusematerial
  • Aluminium
Frontscheibe
  • Glas
Anschlussart
  • Stecker M12 8-Pol
Gewicht
  • 130 g
Umgebungsbedingungen
Fremdlichtsicherheit
  • < 170 kLux
Schutzart
  • IP 67
Arbeitstemperatur
  • -10 … +50 °C
Schwingungsfestigkeit (sinusförmig)
  • IEC 60068-2-6:2008
  • 1 mm p-p bei f = 10 - 55 Hz, Dauer 5 min je Achse
  • 30 min Standzeit bei f = 55 Hz je Achse
Schockfestigkeit (halbsinus)
  • IEC 60068-2-27:2009
  • 30 g / 11 ms, 6 Stösse je Achse und Richtung
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
Steckerbelegung
Strahlverlauf (typisch)
Laserwarnung
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
ZPOWS-ALL.24V
Stecker-Netzteil für Sensor-Testgerät

Artikelnr.: 11087165

  • Input 90-260 VAC
  • Output 24 V/0,75 A
  • Wechselbarer Stecker-Anschluss A, C, G und I
Montagezubehör
The selected altAttribute does not exist! 11120705
Befestigungswinkel X7 90° für PosCon und OM70, inkl. Zubehör

Artikelnr.: 11120705

  • Passend für PosCon und OM70
  • Befestigung im Winkel von 90°
  • Winkel und Befestigungsmaterial
Kabeldosen und -stecker
ESG 34FH0200G
Kabeldose M12, 8-pol., gerade, 2 m, geschirmt

Artikelnr.: 10127844

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 2 m
  • Geschirmt
  • Schleppkettentauglich

Anschlusskabel
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A8-11233242

Artikelnr.: 11233242

  • M12, Buchse, A-kodiert, 8-polig; PUR, 100 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A8-11232237

Artikelnr.: 11232237

  • M12, Buchse, A-kodiert, 8-polig; PUR, 200 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A8-11233243

Artikelnr.: 11233243

  • M12, Buchse, A-kodiert, 8-polig; PUR, 300 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A8-11233244

Artikelnr.: 11233244

  • M12, Buchse, A-kodiert, 8-polig; PUR, 500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A8-11233245

Artikelnr.: 11233245

  • M12, Buchse, A-kodiert, 8-polig; PUR, 1000 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A8-11233246

Artikelnr.: 11233246

  • M12, Buchse, A-kodiert, 8-polig; PUR, 1500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A8-11233247

Artikelnr.: 11233247

  • M12, Buchse, A-kodiert, 8-polig; PUR, 2000 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11230409 – CAM12.A4-11230354 – CAM12.A4-11230939 – CAM12.A4-11230355 – CAM12.A4-11230356 – CAM12.A4-11230940 – CAM12.A4-11232888 – CAM12.A4-11232889 – CAM12.A5-11233010 – CAM12.A5-11230981 – CAM12.A5-11233011 – CAM12.A5-11230357 – CAM12.A5-11230982 – CAM12.A5-11233012 – CAM12.A5-11233013 – CAM12.A5-11233014 – CAM12.A8-11233249 – CAM12.A8-11233250 – CAM12.A8-11233251 – CAM12.A8-11233252 – CAM12.A8-11233253 – CAM12.A8-11233254 – CAM12.A8-11233255 – CAM12.A8-11233256 – CAM12.A12-11233237 – CAM12.A12-11230412 – CAM12.A12-11233238 – CAM12.A12-11230413 – CAM12.A12-11230414 – CAM12.A12-11233239 – CAM12.A12-11233240 – CAM12.A12-11233241 – CAM12.A3-11232821 – CAM12.A3-11230864 – CAM12.A3-11232822 – CAM12.A3-11230408 – CAM12.A3-11230865 – CAM12.A3-11232823 – CAM12.A3-11232824 – CAM12.A3-11232825 CAM12.A8-11233249

Artikelnr.: 11233249

  • M12, Buchse, A-kodiert, 8-polig; PUR, 100 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11230409 – CAM12.A4-11230354 – CAM12.A4-11230939 – CAM12.A4-11230355 – CAM12.A4-11230356 – CAM12.A4-11230940 – CAM12.A4-11232888 – CAM12.A4-11232889 – CAM12.A5-11233010 – CAM12.A5-11230981 – CAM12.A5-11233011 – CAM12.A5-11230357 – CAM12.A5-11230982 – CAM12.A5-11233012 – CAM12.A5-11233013 – CAM12.A5-11233014 – CAM12.A8-11233249 – CAM12.A8-11233250 – CAM12.A8-11233251 – CAM12.A8-11233252 – CAM12.A8-11233253 – CAM12.A8-11233254 – CAM12.A8-11233255 – CAM12.A8-11233256 – CAM12.A12-11233237 – CAM12.A12-11230412 – CAM12.A12-11233238 – CAM12.A12-11230413 – CAM12.A12-11230414 – CAM12.A12-11233239 – CAM12.A12-11233240 – CAM12.A12-11233241 – CAM12.A3-11232821 – CAM12.A3-11230864 – CAM12.A3-11232822 – CAM12.A3-11230408 – CAM12.A3-11230865 – CAM12.A3-11232823 – CAM12.A3-11232824 – CAM12.A3-11232825 CAM12.A8-11233250

Artikelnr.: 11233250

  • M12, Buchse, A-kodiert, 8-polig; PUR, 200 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11230409 – CAM12.A4-11230354 – CAM12.A4-11230939 – CAM12.A4-11230355 – CAM12.A4-11230356 – CAM12.A4-11230940 – CAM12.A4-11232888 – CAM12.A4-11232889 – CAM12.A5-11233010 – CAM12.A5-11230981 – CAM12.A5-11233011 – CAM12.A5-11230357 – CAM12.A5-11230982 – CAM12.A5-11233012 – CAM12.A5-11233013 – CAM12.A5-11233014 – CAM12.A8-11233249 – CAM12.A8-11233250 – CAM12.A8-11233251 – CAM12.A8-11233252 – CAM12.A8-11233253 – CAM12.A8-11233254 – CAM12.A8-11233255 – CAM12.A8-11233256 – CAM12.A12-11233237 – CAM12.A12-11230412 – CAM12.A12-11233238 – CAM12.A12-11230413 – CAM12.A12-11230414 – CAM12.A12-11233239 – CAM12.A12-11233240 – CAM12.A12-11233241 – CAM12.A3-11232821 – CAM12.A3-11230864 – CAM12.A3-11232822 – CAM12.A3-11230408 – CAM12.A3-11230865 – CAM12.A3-11232823 – CAM12.A3-11232824 – CAM12.A3-11232825 CAM12.A8-11233251

Artikelnr.: 11233251

  • M12, Buchse, A-kodiert, 8-polig; PUR, 300 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11230409 – CAM12.A4-11230354 – CAM12.A4-11230939 – CAM12.A4-11230355 – CAM12.A4-11230356 – CAM12.A4-11230940 – CAM12.A4-11232888 – CAM12.A4-11232889 – CAM12.A5-11233010 – CAM12.A5-11230981 – CAM12.A5-11233011 – CAM12.A5-11230357 – CAM12.A5-11230982 – CAM12.A5-11233012 – CAM12.A5-11233013 – CAM12.A5-11233014 – CAM12.A8-11233249 – CAM12.A8-11233250 – CAM12.A8-11233251 – CAM12.A8-11233252 – CAM12.A8-11233253 – CAM12.A8-11233254 – CAM12.A8-11233255 – CAM12.A8-11233256 – CAM12.A12-11233237 – CAM12.A12-11230412 – CAM12.A12-11233238 – CAM12.A12-11230413 – CAM12.A12-11230414 – CAM12.A12-11233239 – CAM12.A12-11233240 – CAM12.A12-11233241 – CAM12.A3-11232821 – CAM12.A3-11230864 – CAM12.A3-11232822 – CAM12.A3-11230408 – CAM12.A3-11230865 – CAM12.A3-11232823 – CAM12.A3-11232824 – CAM12.A3-11232825 CAM12.A8-11233252

Artikelnr.: 11233252

  • M12, Buchse, A-kodiert, 8-polig; PUR, 500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11230409 – CAM12.A4-11230354 – CAM12.A4-11230939 – CAM12.A4-11230355 – CAM12.A4-11230356 – CAM12.A4-11230940 – CAM12.A4-11232888 – CAM12.A4-11232889 – CAM12.A5-11233010 – CAM12.A5-11230981 – CAM12.A5-11233011 – CAM12.A5-11230357 – CAM12.A5-11230982 – CAM12.A5-11233012 – CAM12.A5-11233013 – CAM12.A5-11233014 – CAM12.A8-11233249 – CAM12.A8-11233250 – CAM12.A8-11233251 – CAM12.A8-11233252 – CAM12.A8-11233253 – CAM12.A8-11233254 – CAM12.A8-11233255 – CAM12.A8-11233256 – CAM12.A12-11233237 – CAM12.A12-11230412 – CAM12.A12-11233238 – CAM12.A12-11230413 – CAM12.A12-11230414 – CAM12.A12-11233239 – CAM12.A12-11233240 – CAM12.A12-11233241 – CAM12.A3-11232821 – CAM12.A3-11230864 – CAM12.A3-11232822 – CAM12.A3-11230408 – CAM12.A3-11230865 – CAM12.A3-11232823 – CAM12.A3-11232824 – CAM12.A3-11232825 CAM12.A8-11233253

Artikelnr.: 11233253

  • M12, Buchse, A-kodiert, 8-polig; PUR, 1000 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11230409 – CAM12.A4-11230354 – CAM12.A4-11230939 – CAM12.A4-11230355 – CAM12.A4-11230356 – CAM12.A4-11230940 – CAM12.A4-11232888 – CAM12.A4-11232889 – CAM12.A5-11233010 – CAM12.A5-11230981 – CAM12.A5-11233011 – CAM12.A5-11230357 – CAM12.A5-11230982 – CAM12.A5-11233012 – CAM12.A5-11233013 – CAM12.A5-11233014 – CAM12.A8-11233249 – CAM12.A8-11233250 – CAM12.A8-11233251 – CAM12.A8-11233252 – CAM12.A8-11233253 – CAM12.A8-11233254 – CAM12.A8-11233255 – CAM12.A8-11233256 – CAM12.A12-11233237 – CAM12.A12-11230412 – CAM12.A12-11233238 – CAM12.A12-11230413 – CAM12.A12-11230414 – CAM12.A12-11233239 – CAM12.A12-11233240 – CAM12.A12-11233241 – CAM12.A3-11232821 – CAM12.A3-11230864 – CAM12.A3-11232822 – CAM12.A3-11230408 – CAM12.A3-11230865 – CAM12.A3-11232823 – CAM12.A3-11232824 – CAM12.A3-11232825 CAM12.A8-11233254

Artikelnr.: 11233254

  • M12, Buchse, A-kodiert, 8-polig; PUR, 1500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11230409 – CAM12.A4-11230354 – CAM12.A4-11230939 – CAM12.A4-11230355 – CAM12.A4-11230356 – CAM12.A4-11230940 – CAM12.A4-11232888 – CAM12.A4-11232889 – CAM12.A5-11233010 – CAM12.A5-11230981 – CAM12.A5-11233011 – CAM12.A5-11230357 – CAM12.A5-11230982 – CAM12.A5-11233012 – CAM12.A5-11233013 – CAM12.A5-11233014 – CAM12.A8-11233249 – CAM12.A8-11233250 – CAM12.A8-11233251 – CAM12.A8-11233252 – CAM12.A8-11233253 – CAM12.A8-11233254 – CAM12.A8-11233255 – CAM12.A8-11233256 – CAM12.A12-11233237 – CAM12.A12-11230412 – CAM12.A12-11233238 – CAM12.A12-11230413 – CAM12.A12-11230414 – CAM12.A12-11233239 – CAM12.A12-11233240 – CAM12.A12-11233241 – CAM12.A3-11232821 – CAM12.A3-11230864 – CAM12.A3-11232822 – CAM12.A3-11230408 – CAM12.A3-11230865 – CAM12.A3-11232823 – CAM12.A3-11232824 – CAM12.A3-11232825 CAM12.A8-11233255

Artikelnr.: 11233255

  • M12, Buchse, A-kodiert, 8-polig; PUR, 2000 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
CAM12.A8-11232716

Artikelnr.: 11232716

  • M12, Buchse, A-kodiert, 8-polig; TPE-S, 500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • Halogenfrei
CAM12.A8-11232724

Artikelnr.: 11232724

  • M12, Buchse, A-kodiert, 8-polig; TPE-S, 500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • Halogenfrei

Nach oben