• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Erfassungsbereich Sd
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Reichweite max.

Gehäuse

Gehäuseausführung

Ausgangsschaltung

Anschlussart

Besondere Eigenschaften

Arbeitstemperatur

Auflösung

Einstellbarkeit

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Erfassungsbereich Sd Features Verfügbarkeit
UNAR 12I9914/S14H

Artikelnr.: 11182608

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Stahl rostfrei
  • Chemisch robust
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNAR 12U9914/S14H

Artikelnr.: 11141423

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Stahl rostfrei
  • Chemisch robust
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNAR 18I6912/S14G

Artikelnr.: 10162125

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
Gehäuse
  • 18 mm x 91,5 mm
  • Stahl rostfrei
  • Chemisch robust
Erfassungsbereich Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNAR 18U6912/S14G

Artikelnr.: 10160748

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
Gehäuse
  • 18 mm x 91,5 mm
  • Stahl rostfrei
  • Chemisch robust
Erfassungsbereich Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben