• Bild
  • Produktname
  • Baugrösse (Flansch)
  • Wellenart
  • Ausgangsstufen
  • Zulassung

Nach Eigenschaften filtern

Hollow shaft

Pulses/waves per revolution

Output stages

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Bild Produktname Baugrösse (Flansch) Wellenart Ausgangsstufen Zulassung
EIL576S-T Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10 mm (durchgehende Hohlwelle)
  • ø12 mm (durchgehende Hohlwelle)
  • ø14 mm (durchgehende Hohlwelle)
Ausgangsstufen
  • SinCos 1 Vss
Zulassung
  • SIL2 (DIN EN IEC 61508-1:2010 / IEC 61800-5-2:2016 Kategorie 3, PLd EN ISO 13849-1:2015) Bei redundanter Verwendung: SIL3 (DIN EN IEC 61508-1:2010 / IEC 61800-5-2:2016 Kategorie 4, PLe EN ISO 13849-1:2015)
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben