• Bild
  • Produktname
  • Baugrösse (Flansch)
  • Wellenart
  • Ausgangsstufen
  • Zulassung

Nach Eigenschaften filtern

Solid shaft

Hollow shaft

Pulses/waves per revolution

Output stages

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Bild Produktname Baugrösse (Flansch) Wellenart Ausgangsstufen Zulassung
EIL576S-S Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø6 mm Vollwelle (Servoflansch)
  • ø10 mm Vollwelle (Klemmflansch)
Ausgangsstufen
  • Linedriver/RS422
  • Gegentakt kurzschlussfest
Zulassung
  • UL-Zulassung / E63076
  • SIL2‑Zulassung nach EN 61508
Anfragen
EIL576S-T Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10 mm (durchgehende Hohlwelle)
  • ø12 mm (durchgehende Hohlwelle)
  • ø14 mm (durchgehende Hohlwelle)
Ausgangsstufen
  • SinCos 1 Vss
Zulassung
  • SIL2 (DIN EN IEC 61508-1:2010 / IEC 61800-5-2:2016 Kategorie 3, PLd EN ISO 13849-1:2015) Bei redundanter Verwendung: SIL3 (DIN EN IEC 61508-1:2010 / IEC 61800-5-2:2016 Kategorie 4, PLe EN ISO 13849-1:2015)
Anfragen
HOGS 100 S Baugrösse (Flansch)
  • ø105 mm
Wellenart
  • ø16 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø17 mm (Konuswelle 1:10)
Ausgangsstufen
  • SinCos 1 Vss
Zulassung
  • CE
  • PL d / SIL2-Zulassung nach EN ISO 13849-1 und EN 62061
  • UL-Zulassung / E217823
Anfragen
GMM230S
Zulassung
  • CE
  • SIL3/PLe EN ISO 13849-1, EN 61508, EN 62061
Anfragen
GMM240S
Zulassung
  • CE
  • SIL3/PLe EN ISO 13849-1, EN 61508, EN 62061
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben