Technische Daten
Sicherheitstechnische Kenngrössen
DCavg (ISO 13849)
  • 97,95 %
Kategorie (ISO 13849)
  • 3 (HFT = 1)
Klassifizierung
  • SIL3/PLe (je nach Art der verwendeten Gebersignale)
MTTFd (ISO 13849)
  • 38,1 Jahre
PFH (IEC 61508/EN 62061)
  • 3,76 * 10 -8h -1
SFF
  • 98,77 %
Sicherheitsfunktionen
  • Äquivalent zu EN61800-5-2 für SS1, SS2, SOS, SLS, SDl, SSM, SLI, SBC, STO, SMS (je nach Art der verwendeten Gebersignale)
Struktur
  • 2-kanalig
Wartungsintervall
  • Bei Dauerbetrieb 1 x pro Jahr ein- und ausschalten
λDD / λDU
  • 2,94 * 10-6 h-1 / 6,14 * 10-8 h-1
λSD / λSU
  • 1,93 * 10-6 h-1 / 4,64 * 10-8 h-1
Technische Daten - elektrisch
Eingangsspannung
  • 18...30 VDC
Betriebsstrom ohne Last
  • ~150 mA
Schutzschaltung Eingang
  • Verpolungsschutz, externe Sicherung (2,5 A, mittelträge) erforderlich
Restwelligkeit
  • ≤10 % (24 VDC)
Geber-Ausgangsspannung
  • ~2 VDC kleiner als Eingangsspannung
Schutzschaltung Geberversorgung
  • Kurzschlussfest
Geber-Ausgangsstrom
  • ≤200 mA pro Geber
Eingänge
  • 1x SinCos Geber (SIL3/PLe)
  • 2x HTL/PNP Steuersignale
Ausgänge (sicherheitsgerichtet)
  • 1x Relaisausgang 5...36 VDC (NO)
  • 1x Analogausgang 4...20 mA
  • 4x Steuerausgang HTL
Statusanzeige
  • LEDs
Steuerfunktionen
  • DIL-Schalter: 1 x 3-polig
LED-Betriebszustände
  • Grün = Betriebsbereit "ON"
  • Gelb = Fehler "ERROR"
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2; EN 61326-3-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-3; EN 61000-6-4
Zulassung
  • CE
  • SIL3/PLe EN ISO 13849-1, EN 61508, EN 62061
Technische Daten - mechanisch
Abmessungen (B x H x T)
  • 50 x 100 (120) x 165 mm
  • Mit Bediengerät GMI230S: 50 x 100 (120) x 180 mm
Schutzart EN 60529
  • IP 20
Betriebstemperatur
  • -20...+55 °C (ohne Betauung)
Lagertemperatur
  • -25...+70 °C (ohne Betauung)
Masse ca.
  • 390 g
Montageart
  • Auf 35 mm Hutschiene (nach EN 60715)
Anschluss
  • Schraubklemmen steckbar 1,5 mm2
  • Stecker D-SUB (Stift), 9-polig (SinCos-Eingang)
  • Stecker D-SUB (Buchse), 9-polig (SinCos-Ausgang)
  • USB / B Buchse
Werkstoff
  • Kunststoff

Downloads
Betriebsanleitung
Zertifikate / Zulassungen
Konformitätserklärungen

Zeichnungen
Zeichnungen

Zubehör
Programmierzubehör
Anzeige- und Bediengerät GMI230S
Anzeige- und Bediengerät für GMM2xxS-Drehzahlwächter

Artikelnr.: 11180618

  • Touchscreen mit intuitiver Menüführung
  • 1.54“ OLED Display (128 x 64 Pixel)
  • Einfache Parametrierung der GMM2xxS-Drehzahlwächter
  • Editieren, Speichern und Laden von Parametern
  • 2-Kanal Frequenzanzeige
  • Individuell skalierbare Prozess- oder Geschwindigkeitsanzeigen

Nach oben