• Bild
  • Produktname
  • Baugrösse (Flansch)
  • Wellenart
  • Schrittzahl pro Umdrehung
  • Impulse pro Umdrehung
  • Schnittstelle
  • Ausgangsstufen

Nach Eigenschaften filtern

Ausführung

Baugrösse (Flansch)

Vollwelle

Ausgangsstufen

Schnittstelle

Bild Produktname Baugrösse (Flansch) Wellenart Schrittzahl pro Umdrehung Impulse pro Umdrehung Schnittstelle Ausgangsstufen
EFL580 - SSI Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø9,25 mm Konuswelle (1:10)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Schnittstelle
  • SSI
  • SinCos
Ausgangsstufen
  • SSI-Daten: Linedriver RS422
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben