Datenblatt – HOG 10 - Edelstahl
Datenblatt – HOG 10 - Edelstahl
Datenblatt – HOG 10 - Edelstahl
HOG 10 - Edelstahl mit Anschlusskabel HEK 8
HOG 10 - Edelstahl mit Anschlusskabel ÖLFLEX
HOG 10 - Edelstahl mit Klemmenkasten
DoC / CoC - AMG1x, HMG1x, HOG1x, HOG100, HOGS100, PMG10, POG1x
|
Drehmomentstütze M6 rostfrei, Länge 67...70 mm
Artikelnr.: 11054918 |
|
|
Drehmomentstütze M6 rostfrei, Länge 120...130 mm (≥71 mm)
Artikelnr.: 11072787 |
|
|
Drehmomentstütze M6 rostfrei, Länge 425...460 mm (≥131 mm)
Artikelnr.: 11072737 |
|
|
Montageset für Drehmomentstütze Grösse M6 und Erdungsband
Artikelnr.: 11077197 |
Montageset zum Anbau einer Drehmomentstütze Grösse M6 und zur Befestigung eines Erdungsbandes. |
|
Montage- und Demontageset
Artikelnr.: 11077087 |
Montage- und Demontageset zur Befestigung eines einseitig offenen Dehgebers mit der Antriebswelle und zur Demontage des Gebers von der Antriebswelle. |
|
Sensorkabel für Drehgeber HEK 8 |
Das industrietaugliche Sensorkabel HEK 8 ist für hohe Beanspruchungen ausgelegt. Es ist halogenfrei, schleppfähig und nach UL 20233 zertifiziert. Das Kabel kann in beliebiger Länge und mit allen gängigen Steckverbindern konfektioniert geliefert werden. |
|
Prüfgerät für Drehgeber HENQ 1100
Artikelnr.: 11075858 |
|
|
Prüfgerät für Drehgeber HENQ 1100 B
mit integriertem Akku
Artikelnr.: 11075880 |
|