• Bild
  • Produktname
  • Baugrösse (Flansch)
  • Wellenart
  • Impulse/Perioden pro Umdrehung
  • Ausgangsstufen

Nach Eigenschaften filtern

Baugrösse (Flansch)

Vollwelle

Hohlwelle

Impulse/Perioden pro Umdrehung

Anschluss

Ausgangsstufen

Schutzart EN 60529

Zulassungen

Option

Bild Produktname Baugrösse (Flansch) Wellenart Impulse/Perioden pro Umdrehung Ausgangsstufen
HOG 10 Baugrösse (Flansch)
  • ø105 mm
Wellenart
  • ø12...20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø17 mm (Konuswelle 1:10)
Impulse/Perioden pro Umdrehung
  • 300 … 5000
Ausgangsstufen
  • HTL-P (power linedriver)
  • TTL/RS422
Anfragen
POG 10 Baugrösse (Flansch)
  • ø115 mm
Wellenart
  • ø11 mm Vollwelle
Impulse/Perioden pro Umdrehung
  • 300 … 5000
Ausgangsstufen
  • HTL-P (power linedriver)
  • TTL/RS422
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben