Technische Daten
Technische Daten - elektrisch (Drehgeber)
Betriebsspannung
  • 9...30 VDC; 5 VDC ±5 %
Betriebsstrom ohne Last
  • ≤100 mA
Impulse pro Umdrehung
  • 300 … 5000
Phasenverschiebung
  • 90 ° ±20°
Tastverhältnis
  • 40…60 %
Referenzsignal
  • Nullimpuls, Breite 90°
Ausgabefrequenz
  • ≤120 kHz
  • ≤300 kHz (auf Anfrage)
Ausgangssignale
  • K1, K2, K0 + invertierte
  • Fehlerausgang (Option EMS)
Ausgangsstufen
  • HTL-P (power linedriver)
  • TTL/RS422
Abtastprinzip
  • Optisch
Technische Daten - elektrisch (Drehzahlschalter)
Betriebsspannung
  • 12 VDC ±10 %
Betriebsstrom ohne Last
  • ≤5 mA
Schaltgenauigkeit
  • ± 4 % (≤1500 U/min)
  • ± 2 % (>1500 U/min)
Schalthysterese
  • = 30 % der Schaltdrehzahl
Schaltausgänge
  • 3 Ausgänge, drehzahlgesteuert
Strom je Ausgang
  • 40 mA (DC)
Schaltverzögerung
  • ≤40 ms
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø115 mm
Wellenart
  • ø11 mm Vollwelle
Zulässige Wellenbelastung
  • ≤250 N axial
  • ≤350 N radial
Flansch
  • EURO-Flansch B10
Schutzart EN 60529
  • IP 56
Drehzahl (n)
  • ≤5000 U/min
Schaltdrehzahlbereich (ns)
  • 3x 200...5000 U/min
Betriebsdrehmoment typ.
  • 3 Ncm
Trägheitsmoment Rotor
  • 220 gcm²
Werkstoff
  • Gehäuse: Aluminium-Druckguss
  • Welle: Edelstahl
Betriebstemperatur
  • -20...+85 °C
Widerstandsfähigkeit
  • IEC 60068-2-6
  • Vibration 5 g, 10-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Schock 150 g, 1 ms
Korrosionsschutz
  • IEC 60068-2-52 Salzsprühnebel
  • für Umgebungsbedingungen C4 nach ISO 12944-2
Anschluss
  • Klemmenkasten
Masse ca.
  • 2 kg
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-3
Zulassung
  • CE

Downloads
Data sheet
Operating Manual
Declaration of conformity

Accessories
Mounting accessories
Spring disk coupling K 35 (shaft ø6...12 mm)
  • High quality torsionally stiff and backlash free coupling
  • Compensating of mounting errors
  • Balanced torsional rigidity (torsional spring constant)
  • Protection against shaft currents with an insulated hub on non-drive end (ø11 H7)
  • Additional key possible
Spring disk coupling K 50 (shaft ø11...16 mm)
  • High quality torsionally stiff and backlash free coupling
  • Compensating of mounting errors
  • Balanced torsional rigidity (torsional spring constant)
  • Protection against shaft currents with an insulated hub on non-drive end (ø11 H7)
  • Additional key possible
Spring disk coupling K 60 (shaft ø11...22 mm)
  • High quality torsionally stiff and backlash free coupling
  • Compensating of mounting errors
  • Balanced torsional rigidity (torsional spring constant)
  • Additional key possible
Connectors and cables
Sensor cable for encoders HEK 8

The sensor cable HEK 8 is a proven industrial product designed to match high demands. It is halogen free and its rugged outer construction allows it to be pulled and dragged in free conditions. It is certified to UL 20233. The cable can be supplied in any length and pre-fitted with various connectors.

Relay module
Relay modul ES 93 R

Article no.: 11054943

  • Switch relay box for switching high voltages and currents for the electrical speed switch ES(L) 93
  • Triggering is carried out by the transistor outputs of the ES(L) 93
  • The ES 93 R also conditions an externally supplied AC or DC low voltage
Diagnostic accessories
Analyzer for encoders HENQ 1100

Article no.: 11075858

  • Analyzer for encoders
  • Continuous monitoring and display of encoder data (speed, angular position, position of the zero pulse, phase shift, pulse/pause ratio, voltage range etc.)
  • Continuous error monitoring (elimination of signal disturbances, comparison of the nominal/actual number of pulses per turn, check of the quadrature coding)
  • Individual error messages
  • Windows applications software for the PC, for graphical display and statistical evaluation of the measurements
  • Recording of measurements and error messages
Analyzer for encoders HENQ 1100 B
with integrated battery

Article no.: 11075880

  • Analyzer for encoders
  • Continuous monitoring and display of encoder data (speed, angular position, position of the zero pulse, phase shift, pulse/pause ratio, voltage range etc.)
  • Continuous error monitoring (elimination of signal disturbances, comparison of the nominal/actual number of pulses per turn, check of the quadrature coding)
  • Individual error messages
  • Windows applications software for the PC, for graphical display and statistical evaluation of the measurements
  • Recording of measurements and error messages

To the top