Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 5 VDC ±10 %
  • 9...26 VDC
Betriebsstrom ohne Last
  • ≤90 mA
Sinusperioden pro Umdrehung
  • 1024 … 5000
Phasenverschiebung
  • 90 °
Referenzsignal
  • Nullimpuls, Breite 90°
Abtastprinzip
  • Optisch
Ausgangssignale
  • A+, B+, R+, A-, B-, R-
Ausgangsstufen
  • SinCos 1 Vss
Differenz der SinCos-Amplitude
  • ≤20 mV
Oberwellen typ.
  • -50 dB
Überlagerter Gleichanteil
  • ≤20 mV
Bandbreite
  • 200 kHz (-3 dB)
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-3
Zulassung
  • CE
  • UL-Zulassung / E217823
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø168 mm
Wellenart
  • ø60...70 mm (durchgehende Hohlwelle)
Zulässige Wellenbelastung
  • ≤350 N axial
  • ≤500 N radial
Schutzart EN 60529
  • IP 54
Betriebsdrehzahl
  • ≤6300 U/min (mechanisch)
Betriebsdrehmoment typ.
  • 20 Ncm
Trägheitsmoment Rotor
  • 14,9 kgcm² (ø70)
Werkstoff
  • Gehäuse: Aluminium
  • Welle: Edelstahl
Betriebstemperatur
  • -20...+85 °C
Widerstandsfähigkeit
  • IEC 60068-2-6
  • Vibration 10 g, 10-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Schock 200 g, 6 ms
Explosionsschutz
  • II 3 G Ex ec IIC T4 Gc (Gas)
  • II 3 D Ex tc IIIB T135°C Dc (Staub)
  • (nur bei Option ATEX)
Anschluss
  • Kabel 1 m
  • Rundsteckverbinder
Masse ca.
  • 3,2 kg

Downloads
Datenblatt
Betriebsanleitung
Zertifikate / Zulassungen
CAD

Nach oben