Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-3
Technische Daten - elektrisch (Drehzahlschalter)
Betriebsspannung
  • 12 VDC ±10 %
Betriebsstrom ohne Last
  • ≤5 mA
Schaltgenauigkeit
  • ± 4 % (≤1500 U/min)
  • ± % (>1500 U/min)
Schalthysterese
  • = 30 % der Schaltdrehzahl
Schaltausgänge
  • 3 Ausgänge, drehzahlgesteuert
Strom je Ausgang
  • 40 mA (DC)
Schaltverzögerung
  • ≤40 ms
Technische Daten - elektrisch (Tachogenerator)
Reversiertoleranz
  • ≤0,1 %
Linearitätstoleranz
  • ≤0,15 %
Temperaturkoeffizient
  • ± 0,05 %/K (Leerlauf)
Isolationsklasse
  • B
Kalibriertoleranz
  • ±1 %
Klimatische Prüfung
  • Feuchte Wärme, konstant (IEC 60068-2-3, Ca)
Leistung
  • TDP: 12 W (Drehzahl ≥3000 U/min)
  • TDPZ: 2x 3 W (Drehzahl ≥3000 U/min)
Ankerkreis-Zeitkonstante
  • <75 µs (TDP)
  • <40 µs (TDPZ)
Leerlaufspannung
  • TDP: 10...150 mV pro U/min
  • TDPZ: 20...100 mV pro U/min
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø115 mm
Wellenart
  • ø11 mm Vollwelle
Zulässige Wellenbelastung
  • ≤60 N axial
  • ≤N radial
Flansch
  • EURO-Flansch B10
  • Gehäusefuss B3
Schutzart EN 60529
  • IP 55
Drehzahl (n)
  • ≤5000 U/min
Schaltdrehzahlbereich (ns)
  • 200...5000 U/min
Drehmoment
  • 1,5 Ncm
Trägheitsmoment Rotor
  • 1,4 kgcm² (TDP)
  • 1,5 kgcm² (TDPZ)
Werkstoff
  • Gehäuse: Aluminium-Druckguss
  • Welle: Edelstahl
Betriebstemperatur
  • -20...+85 °C
Widerstandsfähigkeit
  • IEC 60068-2-6
  • Vibration 5 g, 10-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Schock 150 g, 1 ms
Anschluss
  • 2x Klemmenkasten
Masse ca.
  • 3,2 kg (TDP)
  • 3,4 kg (TDPZ)
Zulassung
  • CE

Downloads
Datenblatt
Betriebsanleitung
Konformitätserklärungen

Zubehör
Montagezubehör
Federscheibenkupplung K 35 (Welle ø6...12 mm)
  • Hochwertige, verdrehsteife und spielfreie Kupplung
  • Ausgleich von Anbaufehlern
  • Gut abgestimmte Drehfedersteife (Torsions-Federkonstante)
  • Schutz vor Wellenströmen durch Kunststoffnabe auf der Abtriebsseite (ø11 H7)
  • Zusätzliche Passfedernut möglich
Federscheibenkupplung K 50 (Welle ø11...16 mm)
  • Hochwertige, verdrehsteife und spielfreie Kupplung
  • Ausgleich von Anbaufehlern
  • Gut abgestimmte Drehfedersteife (Torsions-Federkonstante)
  • Schutz vor Wellenströmen durch Kunststoffnabe auf der Abtriebsseite (ø11 H7)
  • Zusätzliche Passfedernut möglich
The selected altAttribute does not exist! Federscheiben-Kupplung K60 WD 11PF4 + 12PF4
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11064874

  • Hochwertige, verdrehsteife und spielfreie Kupplung
  • Ausgleich von Anbaufehlern
  • Gut abgestimmte Drehfedersteife (Torsions-Federkonstante)
  • Formschlüssige Verbindung dank Passfedernut

Nach oben