Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Reversiertoleranz
  • ≤0,1 %
Linearitätstoleranz
  • ≤0,15 %
Temperaturkoeffizient
  • ± 0,05 %/K (Leerlauf)
Isolationsklasse
  • B
Kalibriertoleranz
  • ±1 %
Klimatische Prüfung
  • Feuchte Wärme, konstant (IEC 60068-2-3, Ca)
Ankerkreis-Zeitkonstante
  • <75 µs
Leerlaufspannung
  • 50 V pro 1000 U/min
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-3
Zulassung
  • CE
  • CSA C/US
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø4,5"
Wellenart
  • ø5/16", Vollwelle mit Fläche
Flansch
  • PY-Flansch
Schutzart EN 60529
  • IP 55
Betriebsdrehzahl
  • ≤10000 U/min
Drehmoment
  • 1,5 Ncm
Trägheitsmoment Rotor
  • 1,1 kgcm²
Zulässige Wellenbelastung
  • ≤60 N axial
  • ≤80 N radial
Werkstoff
  • Gehäuse: Aluminium-Druckguss
  • Welle: Edelstahl
Betriebstemperatur
  • -30...+130 °C
Widerstandsfähigkeit
  • IEC 60068-2-6
  • Vibration 10 g, 10-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Schock 300 g, 1 ms
Masse ca.
  • 2,4 kg
Anschluss
  • Klemmenkasten mit 1/2" -14 NPT Verschraubung

Downloads
Datenblatt
Betriebsanleitung
Konformitätserklärungen

Zubehör
Montagezubehör
Federscheibenkupplung K 35 (Welle ø6...12 mm)
  • Hochwertige, verdrehsteife und spielfreie Kupplung
  • Ausgleich von Anbaufehlern
  • Gut abgestimmte Drehfedersteife (Torsions-Federkonstante)
  • Schutz vor Wellenströmen durch Kunststoffnabe auf der Abtriebsseite (ø11 H7)
  • Zusätzliche Passfedernut möglich

Nach oben